키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

전자 유량계

모든 전기 전도성 액체에 사용할 수 있는 유량 측정 기술

폐수처리 펌프 스테이션의 마그미터
24 제품
필터 X icon

전자식 유량계 검색

'제품으로 찾기'를 클릭하시면 제품의 상세 스펙과 주요 기능을 통해 적합한 계측기기와 소프트웨어, 시스템 구성품을 간편하게 검색하실 수 있습니다. '어플리케이터로 찾기'를 클릭하시면 어플리케이션 파라미터를 통해 제품 선택을 안내해 드립니다.

전자 유량계

전자식 유량계는 60년 이상 모든 산업 분야에 걸쳐 사용되어 왔습니다. 전자식 유량계는 물, 산, 알칼리, 슬러리 등 모든 전도성 액체에 사용할 수 있습니다. 일반적으로 액체 모니터링, 충진, 주입과 같은 어플리케이션에 적용되며 상거래를 위한 정밀 측정 등에도 사용됩니다. 엔드레스하우저는 1977년 이래로 유지보수가 필요 없고 고객의 프로세스에 완벽하게 통합되는 약 3백만 개의 전자식 유량계를 판매해 왔습니다.

산업 환경에서 전자식 유량계는 상수 관리 및 프로세싱, 생명 과학과 식품 산업에서 주로 사용됩니다. 또한 터널 건설 및 채광 현장에서는 고체가 함유되어 있는 유체를 측정하기도 합니다. 예를 들어 마모성의 광석 슬러리, 모래-물 혼합물, 필러 재질 또는 분체 등이 혼합된 유체를 측정하는 공정에도 우수한 내구성과 정확도를 자랑합니다.

전자식 유량 측정 원리

패러데이 유도 법칙에 의하면 자기장 내에서 금속 막대가 이동하면 전압이 유도됩니다. 전자식 유량계는 이 기전력의 원리로 작동합니다.

유체의 전기 전하 입자가 두 개의 필드 코일로 인해 인위적으로 생성된 자기장을 통과하면 전압이 유도됩니다. 두 개의 측정 전극으로 발생된 이 전압은 유량 점성과 유량 체적에 비례합니다.

직류가 교류 극성으로 펄스되어 자기장이 생성됩니다. 이를 통해 영점이 안정화되며 유량 측정은 다상 또는 비균질 액체는 물론 낮은 전도도에 영향을 받지 않습니다.

장점

  • 압력, 밀도, 온도 및 점성에 거의 영향을 받지 않는 측정 원리
  • 광석 슬러리나 셀룰로오스 펄프 등 고체가 혼합되어 있는 유체도 측정 가능
  • 다양한 공칭 직경(DN 2 to 3000; 1/12 to 120")
  • 배관 교차부가 없음: CIP/SIP 세척 가능, 피그 가능
  • 구동부가 없음, 유지보수가 불필요

다운로드

추가 자료 살펴보기

document icon
Flow measuring technologies for liquids, gases and steam
Products and services of our flow measuring technologies for liquids, gases and steam at a glance
download icon 다운로드
document icon
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
download icon 다운로드