Transmitterfor non-contact point level detection in bulk solids
귀하의 시장에서 사용 불가
Process temperatureNon-contact installation: any Within installation: -40°C...+70°C (-40°F...+158°F) With high temperature adapter: up to +450°C (+842°F)
Process pressure / max. overpressure limitNon-contact installation: any Within installation: 0.5 bar...6.8 bar (7.2 psi...99 psi) abs. With high pressure adapter: up to +21 bar (+305 psi) abs.
Ultra-compact microwave barrier for non-contact point level detection, piece goods counting and object detection
귀하의 시장에서 사용 불가
Process temperatureNon-contact installation: any Within installation: -20°C ... +60°C (-4°F ... +140°F) With high temperature adapter: up to +450°C (+842°F)
Process pressure / max. overpressure limitNon-contact installation: any Within installation: 0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. With high pressure adapter: up to +21 bar (+305 psi) abs.
Transceiver for non-contact point level detection in bulk solids
귀하의 시장에서 사용 불가
Process temperatureNon-contact installation: any Within installation: -40°C...+70°C (-40°F...+158°F) With high temperature adapter: up to +450°C (+842°F)
Process pressure / max. overpressure limitNon-contact installation: any Within installation: 0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. With high pressure adapter: up to +21 bar (+305 psi) abs.
Transceiver for non-contact point level detection and bulk flow monitoring
귀하의 시장에서 사용 불가
Process temperatureNon-contact installation: any Within installation: -40°C ... +70°C (-40°F ... +158°F) With high temperature adapter: up to +450°C (+842°F)
Process pressure / max. overpressure limitNon-contact installation: any Within installation: 0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. With high pressure adapter: up to +21 bar (+305 psi) abs.
Ultra-compact microwave barrier for non-contact point level detection, piece goods counting and object detection
귀하의 시장에서 사용 불가
Process temperatureNon-contact installation: any Within installation: -20°C ... +60°C (-4°F ...+140°F) With high temperature adapter: up to +450°C (+842°F)
Process pressure / max. overpressure limitNon-contact installation: any Within installation: 0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. With high pressure adapter: up to +21 bar (+305 psi) abs.
Transmitter for non-contact point level detection and bulk flow monitoring
귀하의 시장에서 사용 불가
Process temperatureNon-contact installation: any Within installation: -40°C...+70°C (-40°F...+158°F) With high temperature adapter: up to +450°C (+842°F)
Process pressure / max. overpressure limitNon-contact installation: any Within installation: 0.5 bar...6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. With high pressure adapter: up to +21 bar (+305 psi) abs.
Min. density of mediumSolid weight: > 10 g/l
마이크로파 배리어 레벨계 검색
'제품으로 찾기'를 클릭하시면 제품의 상세 스펙과 주요 기능을 통해 적합한 레벨계와 소프트웨어, 시스템 구성품을 간편하게 검색하실 수 있습니다. '어플리케이터로 찾기'를 클릭하시면 어플리케이션 파라미터를 통해 제품 선택을 안내해 드립니다.
접촉 방식이 제한되는 대부분의 경우 마이크로파 배리어가 적합한 해결책입니다. Soliwave 기기는 막힘을 방지하고, 포인트 레벨을 표시하고, 위치 조정과 카운팅 문제를 해결하며, 비접촉식으로 측정하므로 마모와 손상이 없습니다. 일반적인 측정 제품으로는 우드칩, 페이퍼 칩 및 카톤 칩, 석회, 자갈, 모래 등이 있으며, 심지어 가방이나 상자와 같은 부피가 큰 물체도 측정할 수 있습니다.
마이크로파 배리어는 비접촉식 절차를 사용하여 포인트 레벨을 검출합니다. 컨테이너, 도관, 갱도 또는 통로에 설치할 수 있습니다. 외부에서 비금속 컨테이너 재질을 통과해 측정을 수행할 수 있습니다. Soliwave는 모든 종류의 분체를 제어하고 계수하는 포인트 레벨 스위치로서 사용하는 데 적합합니다. 이미터와 수신기는 서로 상호작용합니다.
마이크로파 배리어 측정: 측정 원리
마이크로파 배리어는 마이크로파를 기준으로 모든 종류의 분체를 검출하는 데 사용됩니다(트랜스미터/수신기 원리). 마이크로파의 도플러 효과를 기반으로 분체 이동(존재/미존재)을 검출합니다.
장점
외부에서 마이크로파가 탱크를 관통(비침습성)
프로세스 조건의 영향을 거의 받지 않는 측정 원리
기계적으로 견고한 솔루션 - 유지보수가 필요 없음
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.