이 제품은 해당 국가에서 판매되지 않는 제품입니다.
추가 질문이 있으시면 Endress+Hauser 영업 파트너에게 문의하십시오.
사양 정보
-
Process temperature
Non-contact installation: any
Within installation:
-40°C ... +70°C
(-40°F ... +158°F)
With high temperature adapter:
up to +450°C (+842°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Non-contact installation: any
Within installation:
0.5 bar ... 6.8 bar
(7.2 psi ... 99 psi) abs.
With high pressure adapter:
up to +21 bar (+305 psi) abs. -
Min. density of medium
Solid weight: > 10 g/l
적용 분야
The Soliwave microwave barrier uses a non-contact procedure for detection of point levels and bulk flow (flow / no flow, trend). The device is also suitable for detecting and counting objects, detection of deposits as well as monitoring of filling processes and material transfer points. It can be installed in containers, conduits, hoppers, filling stations, shafts, filters or on free fall shafts. It is possible to take a measurement through non-metallic container materials from the outside.
Non-contact (wear- and maintenance-free) limit detection (min/max) and flow monitoring (flow/no flow, trend) for bulk solids.
Detecting, counting and positioning of objects
Detection and analysis of deposits and contamination in filters
Monitoring of filling processes
Monitoring of material transfer points
For high temperature applications up to 450°C (+842°F)
For high pressure applications up to 20bar (+290psi)
International explosion protection certificates
장점
Simple assembly with R 1½, 1½ NPT thread or G 1½ (with lock nut)
Mechanically robust construction ensures cost savings over the whole life cycle of the product: No wear and tear, process-wetted ceramic sensor diaphragm (optional), long serviceable life, maintenance free
Mechanically compatible to FQR50/FDR50 and FQR56/FDR56 microwave barrier, existing process connections can be used; likewise, accessories such as adapter flanges, installation brackets and sight glasses can be used again
Increased safety of the point level monitoring by optional integrated bulk flow monitoring
Measuring principle almost independent of the process properties
Can also be used in difficult applications, where other measurement methods fail
Easy operation via the Nivotester FTR525 with graphical display saves time and reduces costs
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
Nivotester FTR525 Technical Information
Process transmitter with control unit for Soliwave
FQR57/FDR57 microwave barrierEN KO 28/10/202015/11/201816/01/2017언어:
영어
버전:
28/10/2020
파일 크기:
1 MB
파일 이름:
TI01329FEN.PDF
-
-
-
기술 정보(TI)
TI Accessory FAR51
Insertion adapter with venting element
EN KO 11/12/202316/10/2017언어:
영어
버전:
11/12/2023
파일 크기:
486.9 KB
파일 이름:
TI01368FEN_0223-00.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
TI Accessory FAR55
Wave guide
EN KO 16/10/2017언어:
영어
버전:
16/10/2017
파일 크기:
301.6 KB
파일 이름:
TI01372FEN.PDF
-
-
-
기술 정보(TI)
TI Accessory FAR54
Plug made of PTFE or aluminium oxide ceramics
EN KO 26/06/201909/08/201816/10/2017언어:
영어
버전:
26/06/2019
파일 크기:
345.8 KB
파일 이름:
TI01371FEN_0319.PDF
-
-
-
기술 정보(TI)
TI Accessory FAR52
Screw-in/weld-in Adapter
EN KO 16/10/2017언어:
영어
버전:
16/10/2017
파일 크기:
305.9 KB
파일 이름:
TI01369FEN.PDF
-
-
-
기술 정보(TI)
TI Accessory FAR50
Weld-in nozzle with PTFE plug and counter flange
with venting elementEN KO 20/07/202126/06/201916/10/2017언어:
영어
버전:
20/07/2021
파일 크기:
446.8 KB
파일 이름:
TI01362FEN_0321.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
TI Accessory FAR53
Spacer tube
EN KO 16/10/2017언어:
영어
버전:
16/10/2017
파일 크기:
433.9 KB
파일 이름:
TI01370FEN.PDF
-
-
-
사용 설명서(BA)
Operating Instructions Soliwave FQR57/FDR57
Microwave barrier with optional bulk flow monitoring
EN KO 10/12/201815/05/201815/03/201816/10/2017언어:
영어
버전:
10/12/2018
파일 크기:
2.9 MB
파일 이름:
BA01804FA2_0418.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
Brief operating instruction
Process transmitter with control unit for the
Soliwave FQR57/FDR57 microwave barrierEN KO 28/10/202015/11/201804/07/2017언어:
영어
버전:
28/10/2020
파일 크기:
2 MB
파일 이름:
KA01344FA2.pdf
-