키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Product picture process transmitter RMA42

RMA42 process transmitter with control unit

4-wire process transmitter with control unit as DIN rail device with up to two universal sensor inputs and optional SIL approval

RMA42
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Input

    2 x universal (current, voltage, R, RTD, TC, resistance)

  • Output

    2 x Analog (current, voltage)

  • Display

    LCD
    7 segment
    Multicolour
    Bargraph
    TAG unit
    Colour change in case of failure

  • Power Supply

    Wide range power supply 24 to 230 V AC/DC (-20 % / +10 %) 50/60 Hz

적용 분야

Analog measured values are indicated, evaluated and calculated by the process transmitter. With the integrated loop power supply two-wire sensors can be powered. The universal inputs enable the connection of current, voltage, RTDs and TCs. Limit values can be monitored and relays can be switched. Via analog outputs process signals can be forwarded. The integrated application package "differential pressure" allows the quick and easy commissioning for differential pressure applications.

The RMA42 process transmitter exhibits a display, analog inputs for process and status signals, analog and digital outputs, and an interface for configuration. Connected sensors can be powered by the integrated LPS. All measured and calculated values are available as a signal source for display, outputs, relays and the interface.

  • Plant and apparatus engineering

  • Control rooms and cabinets

  • Process control, recording and supervision

  • Signal adjustment and conversion

  • Overfill protection (WHG)

장점

  • SIL 2 approval (optional);

    Marine approval

  • 1 or 2 calculated values and linearization table

  • Min./max. value saved

  • 5-digit 7-segment LC display, backlit

  • 1 or 2 universal inputs

  • 2 relays (optional)

  • Digital status output (Open Collector)

동영상

Lean 선택

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products