키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
  • 기록

높이 초과 감지기

연속 이동, 저속 이동 및 정지된 교통 흐름에서 안정적으로 차량 감지

높이 초과 감지기의 헤더 이미지
1 제품
필터 X icon

높이 초과 감지기

제품 찾기 기능을 사용하면 제품 특성을 기반으로 적합한 측정 계기, 소프트웨어 또는 시스템 구성요소를 검색할 수 있습니다.

높이 초과 감지기 정보

차량 감지는 미래 지향적인 교통 계획과 효율적인 교통 관리의 열쇠입니다. 높이 초과 감지기는 터널 입구, 지하도, 교량 등에서 차량의 높이를 모니터링합니다. 감지기 신호를 차량 감지 시스템에 연결하면 안정적으로 정지 및 경보 신호를 작동할 수 있습니다. 높이 초과 감지기는 비, 눈 또는 먼지가 많은 환경에서도 최대 100 km/h로 주행하는 차량의 높이 초과를 감지할 수 있습니다.

60여 년에 걸쳐 쌓은 터널 전문성 - 미래를 내다보는 시선

도로의 교통 밀도가 증가함에 따라 미래에는 도로 및 터널 사용자의 안전을 개선하는 동시에 터널의 가용성을 높일 수 있는 방법을 찾는 것이 관건입니다. 지난 60년간 엔드레스하우저는 도로 및 터널 운영자가 이러한 과제를 해결할 수 있도록 일상 운영에서의 가시성 및 공기질 측정뿐만 아니라 비상 상황에서의 공기 흐름 측정 및 연기 감지를 위한 혁신적인 제품을 제공해 왔습니다.

터널 내 안전 운전 - 처음부터 끝까지

엔드레스하우저의 터널 센서 제품군은 도심 터널, 육상 터널, 철도 및 지하철 시스템의 터널을 위해 설계되었습니다. 일상 운영이나 비상 상황에서 모두, 거의 모든 터널 모니터링 애플리케이션을 위한 원스톱 솔루션을 제공합니다.

엔드레스하우저의 솔루션은 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 공기 흐름: 속도 및 방향 
  • 공기질: 일산화탄소(CO), 일산화질소(NO), 이산화질소(NO2)
  • 안개 모니터링: 가시 범위 
  • 가시성: K 값 
  • 교통 안전: 높이 초과 감지, 핫스팟 감지기 
  • 화재 조기 감지: 연기

다운로드

추가 자료 살펴보기

document icon
Traffic sensors PDF, 4.2 MB
Traffic and tunnel safety solutions for reliable smoke detection, air quality, visual range and overheight measurement.
download icon 다운로드