Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) DNV Rules for Type Approvals (DNVGL-CG-0339)
목표한 방식으로 배출을 최소화하려면 가스 농도를 안정적으로 분석하고 모니터링해야 합니다. 엔드레스하우저는 혁신적인 기술과 검증된 측정 원리를 바탕으로 유해성 또는 유독성 가스를 측정하거나 방폭 지역에 계기를 설치하는 경우에도 미래 지향적인 솔루션을 제공합니다. 엔드레스하우저는 효율적인 글로벌 판매 네트워크와 우수한 서비스를 통해 프로젝트 수행과 설치된 측정 기술의 유지보수를 지원합니다. 또한 상태 모니터링뿐만 아니라 상태 및 애플리케이션 데이터를 분석적으로 평가할 수 있는 디지털 서비스도 제공합니다.
엔드레스하우저는 시스템 솔루션의 계획, 설계 및 시운전 분야에서 수십 년간 풍부한 경험을 쌓아온 신뢰할 수 있는 파트너입니다. 연속 배출 측정 시스템(CEMS)과 프로세스 가스 분석(PGA) 시스템은 개별적인 요구사항에 맞게 조정할 수 있도록 모듈식으로 설계되었습니다. 또한 프로젝트 계획부터 평생 유지보수에 이르기까지 프로젝트 전반에 걸쳐 상세한 개별 자문과 유연한 서비스를 제공해 더 효율적으로 일정을 수립하고, 비용을 낮추며, 위험을 최소화할 수 있습니다.
현장 기술: 빠르고 정확한 측정 결과를 제공하는 솔루션
엔드레스하우저의 혁신적인 현장 측정 기술 덕분에 가스가 흐르는 덕트와 측정 위치에 직접 측정 계기를 설치할 수 있습니다. 이 계기 솔루션은 응답 시간이 매우 짧고 최소한의 유지보수만 필요하다는 점이 특징입니다. 전체 가스 전도 덕트(크로스 덕트 타입)에 걸쳐 또는 측정 프로브 타입의 경우 더 긴 측정 경로에서 측정이 이루어집니다. 따라서 현장 가스 분석기가 추출 솔루션보다 더 대표성 있는 측정값을 제공할 수 있습니다.
현장 측정 기술의 장점:
직접적이고 왜곡되지 않은 측정
빠른 측정 - 거의 실시간
유지보수 최소화
추출 기술: 까다로운 조건에서도 정확한 측정 결과 제공
엔드레스하우저의 추출 가스 분석기는 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 일부 가스 흐름이 선택한 측정 프로브를 통해 가스 전도 덕트로부터 제거되고 처리된 다음 일정한 조건에서 분석기 모듈로 공급됩니다. 샘플링과 컨디셔닝부터 분석에 이르는 전체 가스 처리가 특정한 측정 작업에 맞게 최적으로 설계됩니다. 이러한 유연성 덕분에 고온, 고압, 분진 부하 같은 까다로운 프로세스 조건에서도 유해성, 인화성, 유독성 가스를 측정할 수 있습니다.
추출 가스 분석의 장점은 다음과 같습니다.
높은 유연성
다양한 프로세스 조건에서도 측정 가능
매우 정확한 측정
상태 모니터링 및 모니터링 서비스
예측 모니터링: Monitoring Box는 계기와 플랜트 상태는 물론 애플리케이션 자체를 연속적으로 모니터링할 수 있는 디지털 솔루션입니다. 과거 데이터와 실시간 데이터를 결합하여 제한값 초과와 상태 변화 등에 관한 투명한 정보를 제공합니다. 데이터를 분석하여 진단, 통계 및 예상 정보를 생성하기 때문에 예측 및 필요 기반 유지보수가 가능합니다. 또한 계기와 플랜트를 높은 출력 범위에서 작동하고 자원을 효율적으로 사용할 수 있도록 지원합니다. 기존 제품 솔루션을 스마트하게 확장하는 Monitoring Box는 디지털 서비스와 함께 산업 애플리케이션의 생산성을 향상시킵니다.
다운로드
추가 자료 살펴보기
Emission monitoring solutions PDF, 4.5 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.