Measuring rangeLiquid: 0.2 to 2100 m³/h (0.15 to 1520 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 28000 m³/h (0.9 to 16600 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Max. process pressurePN 100, Class 600, 20K
Wetted materialsMeasuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602 DSC sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar to Alloy C22, 2.4602 Process connection: 1.4404/F316/F316L); 2.4602
Measuring rangeLiquid: 0.25 to 625 m³/h (0.15 to 365 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 2.1 to 8335 m³/h (1.2 to 4906 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F) High/low temperature (on request): –200 to +450 °C (–328 to +842 °F)
Measuring rangeLiquid: 0.2 to 1895 m³/h (0.15 to 1115 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 25285 m³/h (0.9 to 14880 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Max. process pressurePN 250, Class 1500, 40K
Wetted materialsMeasuring tube: 1.4408 (CF3M) DSC sensor: UNS N07718 similar to Alloy 718, 2.4668 Process connection: 1.4404/F316/F316L
Measuring rangeLiquid: 0.2 to 540 m³/h (0.15 to 320 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 7260 m³/h (0.9 to 4270 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F) High/low temperature (on request): –200 to +450 °C (–328 to +842 °F)
볼텍스 유량계는 액체, 기체 및 증기의 체적 유량 측정을 위해 화학 및 석유 화학 산업 등 다양한 산업 분야에서 사용되고 있습니다. 예를 들어 발전 및 열 공급 시스템에서는 포화증기, 과열증기, 압축 공기, 질소, 액화 가스, 연도 가스, 이산화탄소, 완전 탈염수, 솔벤트, 전열기 오일, 보일러 급수, 응축수 등 다양한 유체가 사용됩니다.
또한 볼텍스 유량계는 질량 유량을 측정하는데도 널리 사용됩니다. 엔드레스하우저의 볼텍스 유량계 Prowirl 200은 단순히 체적 유량을 측정하는 것 외에도 온도 및 압력 센서를 통해 다변수 측정이 가능하며 유량 컴퓨터와 호환하여 기준 부피 유량이나 질량 유량도 측정합니다.
Prowirl 200은 증기 품질을 모니터링하고 습증기 발생 시 즉시 알람 메시지를 생성하는 세계 최초의 와류식 유량계입니다. Prowirl 200은 유량 모니터링 시스템으로도 사용할 수 있으며 (최대 SIL 2 및 SIL 3), IEC 61508에 따라 TÜV Rheinland에서 각각 평가되고 승인되었습니다.
볼텍스 유량계 측정 원리
Prowirl F 200을 이용한 증기 품질 측정 - 최대의 안전, 에너지 및 비용 효율성을 위해
이 영상은 Prowirl 200이 극한의 공정 조건에서도 세계에서 가장 강력한 볼텍스 유량계임을 보여줍니다.
증기의 건조 분율에 대한 습윤 증기 측정
볼텍스 유량계 측정 원리
이 측정 원리는 하천의 유동이 교각과 같은 장애물 하단에 소용돌이가 형성된다는 사실을 토대로 합니다.
볼텍스 유량계 관로 내에는 하천의 교각의 역할을 할 삼각주(bluff body)가 위치하고 있습니다. 유량 속도가 특정 값에 도달하면 삼각주 뒤에 와류가 형성되고 발생하는 와류를 감지하는 진동 주파수는 유속과 체적 유량에 비례합니다.
삼각주를 중심으로 양쪽으로 분할되어 발생하는 와류는 정압과 부압을 교대로 생성하고 정전용량 센서로 검출되어 디지털 선형 신호로 전자 장치에 공급됩니다.
장점
액체, 기체 및 증기를 범용적으로 측정
압력, 온도 및 점성 변화에 크게 영향을 받지 않음
뛰어난 장기 안정성: 영점 이동이 없고 K-factor가 수정되지 않음
기체/증기에 대해서는 일반적으로 10:1 ~ 30:1, 액체에 대해서는 최대 40:1까지 턴다운 확대
폭넓은 온도 범위: –200 ~ +400 °C (+450 °C 지원)
다운로드
추가 자료 살펴보기
Flow measuring technologies for liquids, gases and steam
Products and services of our flow measuring technologies for liquids, gases and steam at a glance
This brochure is designed to give a comprehensive technical overview into what steam is in all its forms, how to measure it, where and why it is used for in industrial processes.
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.