사양 정보
-
Max. measurement error
Volume flow:
±3% o.r. for DN 15
±2% o.r. for DN 25 to DN 200
±2% o.r. above DN 200 -
Measuring range
0 to 15 m/s (0 to 50 ft/s)
-
Medium temperature range
DN 15 to 65 (½to 2½"): –40 to +150°C (–40 +302 °F)
DN 50 to 4000 (2 to 160"): –40 to +170°C (–40 to +338 °F)
DN 50 to 600 (2" to 24"): 150°C to 550°C (+302 to +1022 °F) -
Max. process pressure
N/A
적용 분야
클램프온 초음파 유량계 Prosonic Flow P는 파이프의 엘보우나 확관 또는 축관에 가깝게 설치하더라도 정확한 측정 성능을 유지할 수 있습니다. 마모성, 부식성 또는 독성 유체에 적용하여도 배관 외벽에 부착되는 클램프온 방식의 경우에는 문제가 되지 않습니다. Prosonic Flow P 500은 별도의 배관 공사 없이 설치됩니다. 스마트한 하트비트 기술(Heartbeat technology)은 공정 중단 없이도 계기의 신뢰성 검증을 보장할 뿐만 아니라 최적의 설치 위치를 찾는 데에도 도움이 됩니다.
비접촉식 유량 측정으로 공정 압력, 유체 밀도 및 전도도에 영향을 받지 않음은 물론 부식성, 마모성, 독성 유체에도 적합
지속적인 프로세스 투명성을 제공하는 하트비트 기술을 통해 축적물이 작동에 영향을 미치기 전에 감지
제품 특징 :
공정 중단 없이 손쉽게 설치
광범위한 공칭 직경 범위: DN 15 ~ 4000 (½ ~ 156")
프로세스 온도 -40…+170 C (-40…_338 F)
3개의 입출력 통신 포트 – 포트1: 전류 출력(4–20 mA, HART) 또는 Modbus RS485를 통한 디지털 통신 / 포트 2&3: 자유롭게 구성 가능한 I/O 모듈
터치식 4라인 백라이트 디스플레이(외부에서 조작)
트랜스미터/센서 사이: 5, 10, 15, 30미터 (옵션: 혹독한 해상 조건을 위한 외장 센서 케이블)
장점
-
특허 받은 FlowDC 기능으로 짧은 전단 직관부(≥2 × DN)에서도 측정 정확도 유지
-
높은 안전 표준 – Prosonic Flow P 500은 IEC 61508 기능 안전 요구 사항에 따라 개발되었으며 위험 지역, Zone 1 및 Class I, Division 1에 대한 국제 승인을 보유하고 있습니다.
-
신뢰할 수 있는 측정 성능 - 유지 관리가 필요 없는 장착 시스템과 결합된 검증된 센서는 고온 애플리케이션(550°C/1022°F 이하)에서도 장기적으로 안정적인 신호를 제공합니다.
-
사용자 친화적인 작동 - 웹 서버는 완전한 원격 액세스를 제공하고 장치의 터치 디스플레이는 편리한 현장 상호 작용을 제공합니다.
-
투명한 프로세스 통찰력 – 진단, 검증 및 모니터링 기능이 통합된 Heartbeat 기술을 통해 항상 규정 준수 및 프로세스 안전이 가능합니다.
-
낮은 자본 투자 – 파이프 직경에 따라 비용 효율성 증가(최대 DN 4000/160")
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
TI Proline Prosonic Flow P 500
영어 버전 - 01/2024
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
EN KO 31/01/202410/05/2021언어:
영어
버전:
31/01/2024
파일 크기:
7.2 MB
파일 이름:
TI01504DEN_0224-00.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
KA 유량계 Proline Prosonic Flow P
한국어 버전 - 01/2024
초음파 TOF(time-of-flight) 센서
EN KO 31/01/202410/05/2021언어:
한국어
버전:
31/01/2024
파일 크기:
2.4 MB
파일 이름:
KA01474DKO_0224-00.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
TI Proline Prosonic Flow P 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
EN KO 31/01/202410/05/2021언어:
영어
버전:
31/01/2024
파일 크기:
7.2 MB
파일 이름:
TI01504DEN_0224-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
BA Proline Prosonic Flow P 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN KO 31/01/202410/05/2021언어:
영어
버전:
31/01/2024
파일 크기:
9.7 MB
파일 이름:
BA02025DEN_0224-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
BA Proline Prosonic Flow P 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN KO 31/01/202410/05/2021언어:
영어
버전:
31/01/2024
파일 크기:
8.9 MB
파일 이름:
BA02026DEN_0224-00.pdf
-
-
-
계기 파라미터(GP)
GP Proline Prosonic Flow P 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN KO 31/01/202410/05/2021언어:
영어
버전:
31/01/2024
파일 크기:
2.4 MB
파일 이름:
GP01147DEN_0224-00.pdf
-
-
-
계기 파라미터(GP)
GP Proline Prosonic Flow P 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN KO 31/01/202410/05/2021언어:
영어
버전:
31/01/2024
파일 크기:
2.9 MB
파일 이름:
GP01148DEN_0224-00.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
KA 유량계 Proline Prosonic Flow P
초음파 TOF(time-of-flight) 센서
EN KO 31/01/202410/05/2021언어:
한국어
버전:
31/01/2024
파일 크기:
2.4 MB
파일 이름:
KA01474DKO_0224-00.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
KA Proline 500
Modbus RS485 트랜스미터
초음파 TOF(time-of-flight) 센서 장착EN KO 31/01/202410/05/2021언어:
한국어
버전:
31/01/2024
파일 크기:
3 MB
파일 이름:
KA01476DKO_0224-00.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
KA Proline 500
HART 트랜스미터
초음파 TOF(time-of-flight) 센서 장착EN KO 31/01/202410/05/2021언어:
한국어
버전:
31/01/2024
파일 크기:
2.9 MB
파일 이름:
KA01475DKO_0224-00.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
EA Replacing the sensor, sensor holder, Installation set
Prosonic Flow P 500, I, W 400
EN KO 01/03/202415/12/202101/08/2021언어:
영어
버전:
01/03/2024
파일 크기:
1.4 MB
파일 이름:
EA01368DA2_0323-00.pdf
-