온도 트랜스미터
온도 트랜스미터의 역할은 RTD 및 열전대와 같은 온도 센서의 입력 신호를 안정적이고 표준화된 출력 신호로 변환하는 것입니다. 그러나 디지털 기술을 사용하는 최신 트랜스미터는 그 이상입니다. 지능적이고 유연하며 높은 측정 정확도를 제공합니다. 공정의 안전과 효율성을 향상시킬 수 있는 측정 체인의 중요한 구성 요소입니다.
iTEMP 온도 트랜스미터 제품은 다양한 모델, 하우징, 승인 및 통신 표준을 포괄합니다.
- 패널 설치용 DIN 레일 장착 온도 트랜스미터
- 온도계 B형 터미널 헤드에 직접 설치하기 위한 온도 트랜스미터
- 프로세스 영역에 직접 연결하기 위한 필드 하우징
- 방폭 지역용 온도 트랜스미터
- 원격 매개변수화를 위한 안전한 Bluetooth® 인터페이스 옵션
- 공통 통신 프로토콜과 원활한 시스템 통합
RTD - 저항 온도 감지기: 측정 원리
RTD 센서는 온도 변화에 따라 전기 저항을 변화시킵니다. RTD 센서는 -200 °C와 약 600 °C 사이의 온도 측정에 적합하고, 측정 정확성과 장기 안전성이 우수하여 널리 사용되고 있습니다. 가장 많이 사용되고 있는 센서 부품은 Pt100입니다. 엔드레스하우저의 RTD 센서는 IEC 60751 Accuracy Class A를 충족합니다.
TC - 써모커플: 측정 원리
써모커플은 한 끝단에 2가지 금속이 연결된 부품입니다. 연결부와 자유단이 서로 다른 온도에 노출된 경우 개구단 에서의 제백(Seebeck) 효과로 인해 전위(열전능)가 발생합니다. 이른바 써모커플 기준표(IEC 60584 참조)에 따라 연결부의 온도(접점 온도)를 확인할 수 있습니다.
구성 가능한 트랜스미터는 저항 온도계(RTD) 및 열전쌍(TC)에서 변환된 신호를 전송할 뿐만 아니라 저항(Ω) 및 전압 신호(mV)도 전송합니다. 최고의 측정 정밀도를 얻기 위해 모든 유형의 센서에 대한 선형화 특성이 트랜스미터에 저장됩니다.
프로세스 자동화에서는 두 가지 온도 측정 원리가 표준으로 사용되고 있습니다.
써모커플은 0 °C ~ +1800 °C의 온도를 측정하는데 적합하고, 응답 시간이 빠르며 진동에 강합니다.
이제 디지털 기술은 더 나은 측정 정확도와 높은 유연성을 동시에 제공하기 때문에 점점 더 많이 채택되고 있습니다. 예를 들어 HART는 아날로그 4...20mA 신호를 기반으로 하지만 디지털 신호를 추가로 전송할 수 있습니다. 프로피버스, 프로피넷 및 파운데이션 필드버스 측정값과 추가 정보를 순전히 디지털 방식으로 전송할 수 있습니다.
장점
- 정확도: 안정적이고 정확한 출력 신호, 엔드레스하우저의 센서 및 전자 장치 실험실 교정, 칼렌다-반 두센 선형화를 사용한 개별 센서-트랜스미터 매칭을 통해 측정 데이터의 정확도가 향상됩니다. 갈바닉 절연을 통한 측정 오류 감소.
- 안전: 트랜스미터는 방폭 지역에서 사용하기에 적합하며 부식 감지와 같은 확장 진단과 같은 측정 포인트에서 추가 정보를 제공합니다. 센서 백업 및 드리프트 감지를 위한 SIL 승인 및 듀얼 채널 입력이 제공됩니다.
- 사용성: 블루투스 또는 디지털 통신을 통한 간단한 파라미터화 및 모니터링. 통합형 또는 플러그형 디스플레이를 통한 현장 표시와 푸시인 단자를 통한 간단한 설치 및 빠른 배선으로 최적화된 조작성.
- 표준화: RTD 또는 TC 입력 신호를 표준화된 아날로그 또는 디지털 출력 신호로 변환하여 송신기에서 제어 장치까지 표준화된 입력 카드, 배리어 및 케이블을 사용할 수 있습니다.
- “완벽한 맞춤": 필요한 통신 신호와 하우징 형태를 갖춘 올바른 iTEMP 트랜스미터와 올바른 iTHERM ModuLine 온도계의 이상적인 조합은 모든 시스템과 어플리케이션에서 엔드레스하우저의 포괄적인 온도 포트폴리오의 기능을 사용할 수 있도록 해줍니다. 모든 측정 개소를 위한 완벽한 솔루션을 단일 공급업체에서 제공합니다.