사양 정보
-
Accuracy
(Pt100, -50...200 °C) <= 0,1 K
(Pt100, -58...392 °F) <= 0,18 °F
적용 분야
모든 산업 분야에 걸쳐 중요 프로세스에서 탁월한 신뢰성, 정확성 및 장기 안정성을 보장합니다. 이 구성 가능한 트랜스미터는 HART®통신을 이용해 RTD 및 써모커플(TC) 온도 프로브에서 변환된 신호뿐만 아니라 저항 및 전압 신호도 전송합니다. NAMUR NE 107에 따라 진단 정보를 제공하고, 모든 주요 제어 및 자산 관리 시스템에 완벽하게 통합됩니다. 통합 Bluetooth® 인터페이스가 적용되어 엔드레스하우저 SmartBlue 앱을 통해 원격으로 작동할 수 있습니다.
다양한 입력 신호를 확장 가능한 아날로그 4~20 mA 출력 신호로 변환하기 위해 HART® 통신이 가능한 Bluetooth®지원 온도 트랜스미터
프로세스 효율성 향상 및 플랜트 가동 시간 증가
RTD, TC, 저항 트랜스미터(Ω), 전압 트랜스미터(mV)를 위한 범용 입력
DIN EN 50446에 따라 터미널 헤드 B 타입(평면)에 설치
DIN 레일 하우징과 함께 캐비닛에 설치
Ex d 어플리케이션에서의 사용을 위해 필드 하우징에 설치(옵션)
장점
-
국제 승인을 획득해 방폭 지역에서 안전하게 작동
-
센서 및 계기 모니터링으로 작동 신뢰성 보장
-
엔드레스하우저 SmartBlue 앱을 통한 무선 측정값 표시 및 구성을 위한 통합 , Bluetooth®인터페이스(옵션)
-
NAMUR NE 107에 따른 진단 정보 제공
-
플러그온 디스플레이 TID10 사용 가능
센서-트랜스미터 매칭을 통한 측정 정확도 최적화
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
요약 지침서(KA)
KA iTEMP TMT71, TMT72
온도 트랜스미터
4 ~ 20 mA 아날로그 출력을 지원하는 iTEMP TMT71
HART® 통신을 지원하는 iTEMP TMT72EN KO 30/04/202429/05/201913/11/2018언어:
한국어
버전:
30/04/2024
파일 크기:
2 MB
파일 이름:
KA01414TKO_0324-00.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
iTEMP TMT71, TMT72 Control Drawing CSA Ex ia, Ex ec
Temperature transmitter
Installation notes for hazardous locations
Intrinsical safety, increased safety언어:
영어
버전:
26/06/2023
파일 크기:
277.7 KB
파일 이름:
10000010382.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86, TMT182B
ATEX:
Ex ia IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Txxx °C Dc
Ex tc IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Dc
Ex nA IIC T6 Gc, Ex ec IIC T6 Gc
Ex nA IIC Gc, Ex ec IIC Gc -
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
iTEMP TMT71, TMT72 Control Drawing CSA Ex ia, Ex ec
Temperature transmitter
Installation Notes for hazardous locations
Intrinsical safety, increased safety언어:
영어
버전:
26/06/2023
파일 크기:
327 KB
파일 이름:
10000010389.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
iTEMP TMT71, TMT72
Temperature transmitter
Ex ia IIC T4...T6 Ga
Ex ia IIC T4...T6 Gb
Ex ia [ia Ga] IIC T4...T6 Gb
Ex ib [ia Ga] IIC T4...T6 GbEN KO 23/12/2022언어:
영어
버전:
23/12/2022
파일 크기:
489.9 KB
파일 이름:
XA03097TEN_0122-00.pdf
-