멀티포인트 온도 센서
RTD 및 thermocouple 센서가 포함된 멀티포인트 어셈블리는 저압에서 고압 공정 반응로뿐 아니라 저장 탱크에 이르기까지 중요한 응용 분야에서 신뢰할 수있는 온도 측정 및 안전한 작동이 가능합니다. 당사의 표준화된 제품은 고객 사양에 맞게 설계되었으며 최적화된 공정 제어, 플랜트 가용성, 효율성 및 안전성 증대를 위한 상세한 온도 프로파일을 제공합니다.
재질 선택, 기계적 설계, 열 처리 및 구축 기술은 제품 최적화 측면에서 최첨단 기술입니다.
포트폴리오 설명
엔드레스하우저는 다양한 어플리케이션에서 사용할 수 있는 표준화된 맞춤형 모듈식 멀티포인트 온도계를 제공합니다.
엔드레스하우저의 멀티포인트 온도계 포트폴리오는 다음과 같이 구성됩니다.
- 사용자 요구에 맞게 3D 프로파일링이 가능한 유연한 센서(써모웰 탑재 또는 미탑재) – MultiSens Flex
- 직선 프로파일 센서(메인 써모웰 탑재 또는 미탑재) – MultiSens Linear
- 얇은 구경 센서 – MultiSens Slim
- 직선 번들 센서(로프 위나 도관 안에 설치) – MultiSens Bundle
표준화된 사전 엔지니어링 옵션
설계에 따라 다음 멀티포인트가 제공될 수 있습니다.
- 트랜스미터 탑재 또는 미탑재
- 진단 챔버 탑재 또는 미탑재
- iTHERM ProfileSens 기술을 포함한 RTD(저항 온도 감지기) 또는 TC(써모커플) 센서 탑재
진단 기능
iTHERM MultiSens Flex, 선형 및 번들 다 지점 온도 어셈블리는 독창적이고 혁신적인 진단 챔버와 함께 제공되므로 예측 유지 보수를 위한 추가 안전 및 중요한 프로세스 정보를 제공합니다. 기본, 고급 또는 고급 및 모듈 식의 세 가지 디자인 구성으로 제공됩니다.
높은 안전성, 유연성, 가동 시간
잠재 및 위험 공정 누설을 포함하는 것 외에도 진단 챔버는 누출 사고를 분석하고 적시 대응 조치 또는 예측 유지 보수 및 수명주기 활동을 계획하는 데 사용할 수 있는 귀중한 추가 공정 데이터를 제공합니다. Thermowell의 유무에 관계없이 교체 가능한 부품 (고급, 모듈 식)을 갖춘 유연한 설계로 유지 보수 유연성이 향상되고 궁극적으로 플랜트 정지 시간이 단축됩니다.