iTHERM ProfileSens TS901
멀티포인트 케이블 프로브
까다로운 공정 조건 하에서도 매우 정밀하고 안정적인 온도 프로필 정보 제공
케이블 프로브는 수소화분해(hydrocracking) 및 수첨탈황공정(hydrotreating) 공정과 같은 극한의 조건에서도 온도 프로필을 정확하게 측정하며, 고온, 고압 및 부식 환경에 견딜 수 있습니다. 기계적 구성과과 각각의 내부 센서가 가진 완전한 전기적 독립성 덕분에 오늘날 시중에서 가장 신뢰할 수 있는 멀티포인트 프로브로 자리매김하고 있습니다. 다중 써모커플 센서는 써모웰 역할을 하는 관에 결합되어 단열용 광물 분체에 둘러싸여 있습니다.
장점
더 높은 수율, 더 낮은 비용
- 최소 침습 설계로 고밀도 촉매 충전 및 채널링 축소 구현
- 연결부(노즐) 최소화
- 프로브 복수의 개별 써모커플 센서 옵션(단일 또는 이중)
- 보다 신속하고 간편한 설치
긴 작동 수명
- MgO 분말 속에 장착되는 개별 센서와 완전히 밀봉되는 써모웰
- 두 가지 두께(표준 또는 헤비)로 가용한 외측 피복
- IP65 보호등급
- 가용 재질: 스테인리스 강, 니켈 기반 합금
iTHERM ProfileSens TS901
엔드레스하우저의 Product Finder를 사용하면 제품 특징을 기준으로 적합한 계기, 소프트웨어 또는 시스템 구성요소를 손쉽게 검색할 수 있습니다. Applicator를 사용하면 애플리케이션 파라미터를 기준으로 손쉽게 제품을 선택할 수 있습니다.
계기가 리액터 용기 내의 온도 프로필을 -40 ~ 920 °C의 범위 안에서 정확히 감지합니다. 빈 공간이 없는 고압 조건(최대 400 bar 또는 5,800 psi)에서도 매우 안정적으로 측정값을 제공합니다. 최소 침습 설계로 공정 교란 및 사각지대를 최소화하고 촉매 성능을 극대화합니다.
iTHERM MultiSens Flex 멀티포인트 온도 어셈블리의 일부인 케이블 프로브는 type K, J 또는 N 써모커플을 지원합니다.
FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |