프로세스 자동화의 급변하는 요청에 발맞추어 가거나 앞서가기 위해서는 끊임없는 혁신이 필요합니다. 엔드레스하우저는 연구 기관과의 협업과 고객의 요구를 바탕으로 센서 기술을 개발합니다. 그러나 혁신은 센서에서 멈추지 않습니다. 산업용 통신 및 데이터 관리 기술은 디지털 전환을 준비하는 데 있어 매우 중요합니다.
프로세스 자동화의 급변하는 요청에 발맞추어 가거나 앞서가기 위해서는 끊임없는 혁신이 필요합니다. 엔드레스하우저는 연구 기관과의 협업과 고객의 요구를 바탕으로 센서 기술을 개발합니다. 그러나 혁신은 센서에서 멈추지 않습니다. 산업용 통신 및 데이터 관리 기술은 디지털 전환을 준비하는 데 있어 매우 중요합니다.
Optimize plant safety and availability. Tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) rapidly and reliably measures concentrations in process gas streams in real time.
Boost plant safety, ensure product quality, and optimize operations. Raman spectroscopy measures the composition and molecular structure of your samples from lab-to-process in real time.
Ethernet-APL portfolio
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
혁신적인 온도 센서 - iTHERM QuickSens
혁신적인 온도 센서 - iTHERM QuickSens
새로운 iTHERM QuickSens는 시장에서 가장 짧은 응답 속도(t90 = 0.75 s)를 제공합니다. 이 정밀하고 빠르며 안정적인 온도 측정 기기에 대해 알아보십시오.
The Memobase Pro app - extend your Liquiline Mobile handheld
The Memobase Pro app - extend your Liquiline Mobile handheld
With the powerful Memobase Pro app, you can turn your smartphone into a smart measurement and calibration system for Memosens sensors.
iTHERM TrustSens 자가 교정 위생 RTD 센서
iTHERM TrustSens 자가 교정 위생 RTD 센서
FDA, GMP 규정을 빈틈없이 준수하고자 하는 생명과학과 식음료 산업군에 최적화된 자가 교정이 가능한 세계 최초의 온도 센서 기술
IO-Link communication
IO-Link communication
IO-Link communication helps to digitalize your plant
전자식 차압 측정 시스템
전자식 차압 측정 시스템
전자 차압 측정 시스템은 정확성, 설치 시간 및 유지 보수 비용을 향상시킵니다.
혁신적인 온도 측정 - iTHERM StrongSens
혁신적인 온도 측정 - iTHERM StrongSens
iTHERM StrongSens는 혁신적인 온도계로서 정밀한 측정과 확실한 프로세스 제어가 가능하며 60g 이상의 내진동성을 제공합니다.
iTHERM ProfileSens TS901 멀티포인트 케이블 프로브
iTHERM ProfileSens TS901 멀티포인트 케이블 프로브
정유 및 가스와 석유화학 애플리케이션을 위한 신뢰성이 우수한 멀티포인트 온도 케이블 프로브로, 유지보수 주기를 줄이고 센서 고장으로 인한 갑작스러운 가동 중단을 최소화하도록 설계되었습니다.
쉽고 빠른 재교정
쉽고 빠른 재교정
인서트를 쉽게 제거할 수 있으며 신속한 교정이 가능한 iTHERM QuickNeck 온도계를 확인해 보세요.
SmartBlue 앱
SmartBlue 앱
안전한 장소에서 모든 장치를 안정적으로 작동시키는 모습을 생각해보세요. SmartBlue 앱을 사용하면 블루투스 무선 기술을 통해 엔드레스하우저 장치를 시운전, 작동 및 유지 보수 할 수 있습니다.
80 GHz 레이다 측정
80 GHz 레이다 측정
80 GHz의 송신 주파수를 사용하여 액체 레벨을 측정하는 세계 최초의 고정밀 레이더에 대해 자세히 알아보십시오.
Heartbeat Technology 기반 스마트 계측 시스템
Heartbeat Technology 기반 스마트 계측 시스템
진단, 검증 및 모니터링 기능으로 구성된 하트비트 기술은 안정적이고 심층적인 센서 및 공정 인사이트를 제공함으로써 스마트 계기를 더욱 스마트하게 활용할 수 있게 해줍니다.
Memosens 2.0: 최첨단 센서 기술
Memosens 2.0: 최첨단 센서 기술
최첨단 디지털 센서 기술 Memosens 2.0으로 프로세스의 안전성을 향상시키는 동시에 보다 편리성을 증대시키십시오.
Liquiline: 최첨단 트랜스미터 플랫폼
Liquiline: 최첨단 트랜스미터 플랫폼
Liquiline의 표준화된 구성 요소는 예비 부품 재고를 최적화해 탁월한 비용 절감 효과를 제공합니다.
Proline Prowirl 200을 사용한 증기 품질 측정
Proline Prowirl 200을 사용한 증기 품질 측정
Proline Prowirl 200을 사용한 증기 품질 측정: Prowirl은 습식 증기, 포화 증기 및 과열 증기의 품질과 양을 세계 최초로 측정 할 수 있습니다.
Proline – 스마트 그 자체
Proline – 스마트 그 자체
Proline은 우수한 측정 성능을 통해 정확하고 신뢰할 수있는 공정 정보를 제공합니다. 플랜트 운영자의 경우 이는 제품 품질, 안전성 및 플랜트 가용성 향상을 의미합니다.
혁신적인 TempC 멤브레인
혁신적인 TempC 멤브레인
압력 및 차압 측정에서 다이어프램 씰을 사용한 최고의 정확도 및 공정 안전성을 보여줍니다.
통합 운영을 위한 HMI(Human Machine Interface)
통합 운영을 위한 HMI(Human Machine Interface)
장치를 이해하는 시간이 적으므로 교육에 소요되는 시간과 작업을보다 효율적으로 수행 할 수 있습니다. 표준화 된 HMI(Human Machine Interface)에 대해 자세히 알아보십시오.
인터페이스 측정의 혁신
인터페이스 측정의 혁신
세계 최초로 정전용량 측정 원리와 가이드 레이다 측정 원리를 단일 기기에 통합한 인터페이스 측정의 혁신 Levelflex FMP55에 대해 알아보세요.
Ceraphire 세라믹 셀
Ceraphire 세라믹 셀
정확성, 내부식성 및 내마모성이 뛰어나며, 유체 충진이 불필요한 Ceraphire 세라믹 셀에 대해 알아보십시오.
Liquiphant FailSafe 기술
Liquiphant FailSafe 기술
엔드레스하우저의 새로운 Liquiphant FailSafe는 안전성과 가용성 측면에서 새로운 표준을 제시합니다.
디지털 통신 및 통합
디지털 통신 및 통합
엔드레스하우저는 현장 기기를 다양한 제조사의 자동화 시스템에 완벽하게 통합할 수 있도록 지원합니다. 독립적 환경에서 필드 디바이스 테스트 및 개방형 표준 지원을 제공합니다.
RTD temperature measurement
RTD temperature measurement
Technology, construction and benefits of resistance temperature detecors (RTDs) in temperature measurement.
TC temperature measurement
TC temperature measurement
Technology, construction and benefits of thermocouples (TCs) in temperature measurement.
Fieldbus 기술
Fieldbus 기술
디지털 통신 및 첨단 기기를 사용하면 설비의 안전성, 신뢰성 및 가용성이 향상됩니다. 공정에 가장 적합한 기술 선택에 대해 자세히 알아보십시오.
Food & Beverage: IO-Link portfolio in Process Automation
Food & Beverage: IO-Link portfolio in Process Automation
Increase your efficiency and your "Overall Operations Effectiveness" (OOE) by optimizing the processes with the help of IO-Link technology
필드에서의 이더넷 구현
필드에서의 이더넷 구현
Ethernet-APL은 스마트하고 빠른 디지털 방식으로, 프로세스 플랜트 분야의 필드에서 이더넷을 구현합니다.
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.