키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Ethernet-APL is simple, fast and digital

필드에서의 이더넷 구현

Ethernet-APL을 통해 가능해진 필드에서의 이더넷 구현

공정 플랜트는 효율적인 엔지니어링 및 플랜트 설계를 실현하기 위해 노력합니다. 이를 위해서는 신속하게 가동을 시작하고 시운전을 완료한 후에 양질의 제품을 효율적으로 생산하는 것이 중요합니다. Digitalization 4.0은 필드 수준에서 수집되는 유용한 데이터를 사용하여 공정을 최적화합니다. 이를 위해서는 필드 레벨의 연결성 및 데이터 접근성이 필수적입니다. 여태까지는 낮은 속도, 제한적인 대역폭 및 한정된 프로토콜 변환과 같은 제약이 있었습니다. 여기에는 공정 플랜트의 요건을 충족하는 이더넷 기술이 유리합니다.

화학 플랜트 내 Ethernet-APL

주요 표준 기구들은 엔드레스하우저와 같은 업계 선도 업체와 함께 공정 산업의 요구 사항을 충족하는 이더넷용 고급 물리 계층을 지정했습니다. Ethernet-APL은 산업용 사물 인터넷(IoT)에 즉시 사용할 수 있으며 미래에도 활용 가능하고 우수한 개방성을 갖추도록 설계되었습니다.

장점

  • 2 선식 케이블을 통한 전력 공급 및 데이터 전송

  • 10 Mbit/s에 달하는 이더넷 속도(전이중 방식)

  • 모든 위험 구역(class 및 division)에서 작업자 보호 기능(본질적 안전 포함) 제공

  • 터미널 클램프(독립적 극성 또는 M12 커넥터 포함)

  • 모든 유형의 산업용 이더넷 프로토콜에 탁월한 개방성