F
L
E
X
| FLEX 선택 |
기술적 우수성 |
단순성 |
Fundamental 선택
기본적인 측정 요구사항 충족
|
기술적 우수성
|
단순성
|
|
|
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택
혁신적인 기술로 프로세스 최적화
|
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택
가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족
|
기술적 우수성
|
단순성
|
Accuracy
0.075% of individual sensor,
"PLATINUM" 0.05% of individual sensor
Process temperature
–25...+150°C
(–13...+302°F)
Pressure measuring range
100mbar...40bar
(1.5psi...600psi)
Process pressure / max. overpressure limit
60 bar (900 psi)
Material process membrane
Ceramic
316L, AlloyC
Measuring cell
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
Accuracy
0.075% of individual sensor,
"PLATINUM" 0.05% of individual sensor
Process temperature
–40...+125°C
(–40 ... +257°F)
Pressure measuring range
400 mbar...10 bar
(6 psi...150 psi)
Process pressure / max. overpressure limit
160 bar (2400 psi)
Main wetted parts
316L, Alloy C
Material process membrane
316L, AlloyC,
Measuring cell
400 mbar...10 bar
(6 psi...150psi)
단종 - 후속 제품 보기
단계별 폐기 지침
Endress+Hauser는 모든 제품의 장기적인 지원을 약속합니다.
제품 철수 공지 후 10년 동안 (스페어 파트가 더 이상 사용 불가능할 때까지) 제품 지원 및 서비스를 담당합니다.
그러나 더 적합하다고 판단되는 경우 대체 제품을 포함한 대체 솔루션을 제공할 권리를 보유합니다.
제품 현황
제품 루트
PMD55
모델명
차압계
Deltabar PMD55
제품 현황
In phase out
단종 날짜
12/2024
주문 불가
6/2027
스페어 센서 가능 여부
not applicable
캘리브레이션 가능 여부
not applicable
스페어 파트 적용 가능 날짜
7/2030
수리 가능 날짜
7/2030
유지보수 안내
Accuracy
0,1%
"PLATINUM" 0,075%
Process temperature
-40 °C...85 °C
(-40 °F...185 °F)
Pressure measuring range
10mbar...40bar
(0.15...580psi)
Main wetted parts
316L
Material process membrane
316L, AlloyC,
Measuring cell
10 mbar...40 bar
(0.15...580 psi)
Accuracy
Standard:
up to 0.075 %
Platinum:
up to 0.055 %
Measuring range
10 mbar...40 bar
(0.15 psi...600 psi)
Process temperature
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Medium temperature range
-40°C...+110°C
(-40°F...+230°F)
Pressure measuring range
10 mbar.... 40 bar (0.15 psi... 600 psi)
Main wetted parts
316L, AlloyC
Wetted materials
316L, Alloy
Measuring cell
10 mbar.... 40 bar (0.15 psi... 600 psi)
단종 - 후속 제품 보기
단계별 폐기 지침
Endress+Hauser는 모든 제품의 장기적인 지원을 약속합니다.
제품 철수 공지 후 10년 동안 (스페어 파트가 더 이상 사용 불가능할 때까지) 제품 지원 및 서비스를 담당합니다.
그러나 더 적합하다고 판단되는 경우 대체 제품을 포함한 대체 솔루션을 제공할 권리를 보유합니다.
제품 현황
제품 루트
PMD75
모델명
차압계
Deltabar PMD75
제품 현황
In phase out
단종 날짜
12/2024
주문 불가
6/2027
스페어 센서 가능 여부
not applicable
캘리브레이션 가능 여부
not applicable
스페어 파트 적용 가능 날짜
7/2030
수리 가능 날짜
7/2030
유지보수 안내
Accuracy
Standard: 0.05%
Platinum: up to 0.035%
Process temperature
-40 °C...85 °C
(-40 °F...185 °F)
Pressure measuring range
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi)
Main wetted parts
Alloy C276
316L
Monel
Tantalum
Material process membrane
316L, AlloyC,
Tantal,
Gold-Rhodium
Measuring cell
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi)
Accuracy
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.035 %
Max. measurement error
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.035 %
Measuring range
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi)
Process temperature
-40°C...+110°C
(-40°F...+230°F)
Pressure measuring range
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi)
Main wetted parts
316L, AlloyC,
Tantal, Monel,
Gold
Max. process pressure
420 bar (6300 psi)
Material process membrane
316L, AlloyC,
Tantal,
Monel,
Gold
Wetted materials
316L,
AlloyC,
Tantal,
Monel,
Gold
Measuring cell
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi)
단종 - 후속 제품 보기
단계별 폐기 지침
Endress+Hauser는 모든 제품의 장기적인 지원을 약속합니다.
제품 철수 공지 후 10년 동안 (스페어 파트가 더 이상 사용 불가능할 때까지) 제품 지원 및 서비스를 담당합니다.
그러나 더 적합하다고 판단되는 경우 대체 제품을 포함한 대체 솔루션을 제공할 권리를 보유합니다.
제품 현황
제품 루트
FMD78
모델명
차압계
Deltabar FMD78
제품 현황
In phase out
단종 날짜
12/2024
주문 불가
6/2027
스페어 센서 가능 여부
not applicable
캘리브레이션 가능 여부
not applicable
스페어 파트 적용 가능 날짜
7/2030
수리 가능 날짜
7/2030
유지보수 안내
Accuracy
0,075% + influence of diaphragm seal
Process temperature
-40°C...400°C
(-40°F...752°F)
Pressure measuring range
100mbar...40bar
(1.5psi ... 600 psi)
Process pressure / max. overpressure limit
160bar (2400 psi)
Main wetted parts
Alloy C276
316L
Monel
Tantalum
Max. measurement distance
400m (1312ft) H2O
Material process membrane
316L, AlloyC,
Tantal,
Gold-Rhodium
PTFE
Measuring cell
100 mbar...40 bar
(40 inH2O...600 psi)
Accuracy
Standard:
up to 0.065 %
Platinum:
up to 0.055 %
Process temperature
-40°C...+110°C
(-40°F...+230°F)
Material process membrane
316L, AlloyC, Gold
Measuring cell
100 mbar...40 bar
(1.45 psi...580 psi)
단종 - 후속 제품 보기
단계별 폐기 지침
Endress+Hauser는 모든 제품의 장기적인 지원을 약속합니다.
제품 철수 공지 후 10년 동안 (스페어 파트가 더 이상 사용 불가능할 때까지) 제품 지원 및 서비스를 담당합니다.
그러나 더 적합하다고 판단되는 경우 대체 제품을 포함한 대체 솔루션을 제공할 권리를 보유합니다.
제품 현황
제품 루트
FMD77
모델명
차압계
Deltabar FMD77
제품 현황
In phase out
단종 날짜
12/2024
주문 불가
6/2027
스페어 센서 가능 여부
not applicable
캘리브레이션 가능 여부
not applicable
스페어 파트 적용 가능 날짜
7/2030
수리 가능 날짜
7/2030
유지보수 안내
Accuracy
0,075% + influence of diaphragm seal
Process temperature
-40°C...400°C
(-40°F...752°F)
Pressure measuring range
100mbar...16bar
(1.5psi...230 psi)
Process pressure / max. overpressure limit
160bar (2400 psi)
Main wetted parts
Alloy C276
316L
Monel
Tantalum
Max. measurement distance
160m (525ft) H2O
Material process membrane
316L, AlloyC,
Tantal,
Gold-Rhodium,
PTFE
Measuring cell
100 mbar...16 bar
(40 inH20...240 psi)
Accuracy
Standard:
up to 0.1 %
Process temperature
-40°C...+400°C
(-40°F...+752°F)
Pressure measuring range
100 mbar...40 bar
(1.5psi...600 psi)
Main wetted parts
316L, AlloyC,
Tantal, Monel
PTFE, Gold
Material process membrane
316L, AlloyC,
Tantal,
Monel
PTFE
Gold
Measuring cell
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
Get started with our Product Guide BETA
Do you need help selecting and sizing your next Application-specific product selection transmitters?
다양한 산업 분야에서 폭넓게 사용되고 있음이 입증됨: 차압 트랜스미터는 액체, 증기, 기체 내의 차압을 지속적으로 측정하는 데 사용됩니다. 이 제품은 표준 애플리케이션과 높은 공정 압력 및 온도를 사용하는 애플리케이션 등 모든 유형의 매체에 적합합니다.
측정 원리
차압 측정의 원리는 두 압력 간의 차이를 측정하는 데 기초합니다. 차압 트랜스미터를 사용하여 차압 값이 측정 결과로 출력됩니다.
이점
- 유량, 레벨, 필터 애플리케이션을 위한 범용 차압 트랜스미터
- 다이어프램 씰을 사용하여 -70°C에서 +400°C까지의 공정 온도 가능
- 전자식 차압 시스템 덕분에 공정 가용성 향상 및 안전 위험 최소화
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.