키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Deltabar FMD72 - Electronic differential pressure

전자식 차압계
Deltabar FMD72

메탈 센서 모듈 2개와 트랜스미터 1개로 구성된 전자식 차압계

FMD72
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Accuracy

    0.075% of individual sensor,
    "PLATINUM" 0.05% of individual sensor

  • Process temperature

    –40...+125°C
    (–40 ... +257°F)

  • Pressure measuring range

    400 mbar...10 bar
    (6 psi...150 psi)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    160 bar (2400 psi)

  • Main wetted parts

    316L, Alloy C

  • Material process membrane

    316L, AlloyC,

  • Measuring cell

    400 mbar...10 bar
    (6 psi...150psi)

적용 분야

엔드레스하우저의 전자식 차압계 Deltabar FMD72는 압력 탱크, 증류탑 및 증발기의 압력, 레벨, 부피 또는 질량을 측정하는 데 사용되는 차압 기기입니다. 고압 센서(HP)는 정수압을 측정하며 저압 센서(LP)는 헤드 압력을 측정합니다. 트랜스미터에서 이 두 가지 디지털 값을 사용하여 레벨이 계산되므로 안정적인 측정이 가능하며, 기존의 일반 차압계에서 발생하는 외부의 물리적인 요인으로 인한 측정 오류를 제거합니다.

증류탑, 증발기, 압력 탱크 내 유체의 차압, 레벨, 부피 또는 질량 측정

  • 공정 커넥션: 쓰레드 (threads), 플랜지 및 위생 연결 커넥션

  • 온도: -40에서 +125°C (-40에서 +257°F), 옵션 기능 250°C (480°F)

  • 최대 측정 범위: 400 mbar에서 +40bar (6 ~ 600psi)

  • 정밀도: 단일 센서 최대 ±0.05%, 시스템 최대 ±0.07%

  • 국제 방폭 인증 증서, 위생 공정 사용 인증

장점

  • 기존의 물리적 요인으로 인한 일반 차압계의 문제를 해소해 공정 가용성 및 안정성 향상

  • 새로운 전자식 차압 시스템 설계 및 디자인으로 안전 위험요소 최소화

  • 설치 시간, 유지 보수, 다운 타임 및 추가 요구 사항 감소로 비용 최소화

  • 다변수 레벨 측정: HART 기반 차압, 헤드 압력 및 센서 온도 측정

  • 자가 진단을 통한 전체 시스템의 지속적인 운영 상태 표시

  • 높은 재현성 및 장기 안정성

  • 위생적인 공정에서 작은 플러시 마운트 커넥션에서도 적용 가능

동영상

Extended 선택

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products