키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

산업용 온도계

컴팩트한 모듈식 산업용 온도계

Temperature sensors for industrial applications
32 제품
필터 X icon

산업용 온도계 검색

'제품으로 찾기'를 클릭하시면 제품의 상세 스펙과 주요 기능을 통해 적합한 온도계와 소프트웨어, 시스템 구성품을 간편하게 검색하실 수 있습니다. '어플리케이터로 찾기'를 클릭하시면 어플리케이션 파라미터를 통해 제품 선택을 안내해 드립니다.

산업용 온도계

엔드레스하우저는 거의 모든 산업용 종합 솔루션을 위한 다양한 온도 측정 기술 포트폴리오를 제공하고 있습니다. 사용되는 측정 원리는 RTD 센서와 써모커플입니다. 공정 내에 측정 포인트를 적용할 때 중요한 점은 써모웰과 프로세스 연결부를 통한 온도계 보호입니다.

엔드레스하우저의 광범위한 모듈식 산업용 온도계 포트폴리오는 다음과 같이 구성됩니다.

  • 트랜스미터 탑재 또는 미탑재 온도계
  • 디스플레이 탑재 또는 미탑재 온도계
  • 나사식, 컴프레서 피팅형 및 플랜지형 프로세스 연결부
  • 플랜지 탑재 또는 미탑재 조립 써모웰
  • 기존 써모웰에 나사로 연결하는 온도계
  • 바스톡 써모웰
  • 써모웰 미탑재 온도계 - 직접 유체 접촉

이 온도계는 주로 화학 산업에서 사용되지만 핵심 프로세스와 주변 프로세스를 포함한 다른 프로세스 산업에서도 사용됩니다.

모듈형 산업용 온도계

엔드레스하우저의 iTHERM ModuLine 제품군은 산업용 애플리케이션을 위한 최신 모듈식 온도계입니다. 관리하기 쉬운 수의 제품으로 거의 모든 공정 및 고객 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 혁신적인 기술은 프로세스 효율성 향상이나 플랜트 및 제품 안전과 같은 부가가치를 제공합니다. 예를 들어 듀얼 씰 기능과 iTHERM 퀵넥이 있습니다. 국제 표준에 따른 인증으로 제품을 완성합니다.

포트폴리오 설명

  • 다양한 센서 디자인 - 모든 어플리케이션에서 최상의 측정 성능 제공
  • 써모웰이 있는 온도계 - 쉽고 안전한 교체/재교정
  • 써모웰이 없는 온도계. 직접 매체 접촉: 가장 빠른 응답 시간과 최고의 정확도
  • 트랜스미터 포함 또는 미포함 온도계
  • 디스플레이가 있거나 없는 온도계
  • 나사식, 압축식, 플랜지형 프로세스 연결부
  • 용접 써모웰 또는 바스톡 써모웰

RTD - 저항 온도 감지기: 측정 원리

RTD 센서는 온도 변화에 따라 전기 저항을 변화시킵니다. RTD 센서는 -200 °C와 약 600 °C 사이의 온도 측정에 적합하고, 측정 정확성과 장기 안전성이 우수하여 널리 사용되고 있습니다. 가장 많이 사용되고 있는 센서 부품은 Pt100과 Pt1000입니다. 엔드레스하우저의 RTD 센서는 IEC 60751 Accuracy Class A를 충족합니다.

프로세스 자동화에서는 두 가지 온도 측정 원리가 표준으로 사용되고 있습니다.

TC - 써모커플: 측정 원리

써모커플은 한 끝단에 2가지 금속이 연결된 부품입니다. 연결부와 자유단이 서로 다른 온도에 노출된 경우 개구단 에서의 제백(Seebeck) 효과로 인해 전위(열전능)가 발생합니다. 이른바 써모커플 기준표(IEC 60584 참조)에 따라 연결부의 온도(접점 온도)를 확인할 수 있습니다.


써모커플은 0 °C ~ +1800 °C의 온도를 측정하는데 적합하고, 응답 시간이 빠르며 진동에 강합니다.

장점

  • 전체 운영 온도 범위에서 높은 정확성 보장
  • Ex 승인: ATEX , IECEx, NEPSI, CSA (IS, NI)
  • iTHERM QuickSens: 가장 빠른 응답 속도로 프로세스 제어 최적화
  • iTHERM StrongSens: 플랜트 안전성 극대화를 위해 진동에 매우 강함(> 60g)
  • 모듈식 설계로 제품 선택 범위가 넓음