이 제품은 해당 국가에서 판매되지 않는 제품입니다.
추가 질문이 있으시면 Endress+Hauser 영업 파트너에게 문의하십시오.
사양 정보
-
Accuracy
Class AA acc. to IEC 60751
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Response time
t90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens
depending on configuration -
Max. process pressure (static)
depending on the configuration
-
Operating temperature range
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 TF iTHERM QuickSens:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 basic TF:
-50 °C ...200 °C
(-58 °F ...392 °F)
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Typ J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
Max. immersion length on request
up to 180"
적용 분야
iTHERM ModuLine TM112 is an easy-to-use imperial direct contact modular thermometer, featuring outstanding RTD or TC sensor technology. It is suitable for every application, from basic functionality to high-end performance in the chemical, oil & gas and power & energy industries.
For universal use
Measuring range: –200 to +1 100 °C (–328 to +2 012 °F)
Pressure range: up to 75 bar (1 088 psi)
장점
User-friendly and reliable from product selection to maintenance
iTHERM inserts: full traceability and consistently high product quality for reliable measured values
iTHERM QuickSens: fastest response times of 1.5 s for optimum process control
iTHERM StrongSens: unsurpassed vibration resistance (> 60g) for ultimate plant safety
International certification: e.g. explosion protection according to ATEX, IECEx, CSA and INMETRO; functional safety (SIL)
iTEMP temperature transmitter with all common communication protocols and optional Bluetooth® connectivity
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
TI iTHERM ModuLine TM112
Industrial modular thermometer
EN KO 01/05/2024언어:
영어
버전:
01/05/2024
파일 크기:
2 MB
파일 이름:
TI01793TEN_0124-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
BA iTHERM ModuLine 온도계
다양한 산업 부문을 위한 범용 모듈식 RTD/TC 온도계
EN KO 30/11/202431/08/2018언어:
한국어
버전:
30/11/2024
파일 크기:
1.4 MB
파일 이름:
BA01915TKO_0224-00.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
iTHERM TM111, TM131 Control drawing CSA IS, NI, DIP
Thermometer
Installation Notes for hazardous locations
Intrinsically safe, Nonincendive, Dust ignition proof언어:
영어
버전:
17/09/2024
파일 크기:
449.6 KB
파일 이름:
XA01976TEN_05.24.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
TM111, TM131, TM611: cCSAus XP DIP NI
TM111, TM131: cCSAus XP DIP NI
언어:
영어
버전:
27/01/2025
파일 크기:
1.7 MB
파일 이름:
XA01961T_04.25.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
XA iTHERM TM111, TM112, TM131, TM151, TM152, TS111, TS211, TS212
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIC T1...T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC T<sub>200</sub>85 °C...T<sub>200
</sub>450 °C Da/Db -
-
-
혁신(IN)
Reduce complexity, achieve simplicity.
iTHERM ModuLine — easily configurable
to your needs.언어:
영어
버전:
17/12/2024
파일 크기:
2 MB
파일 이름:
IN01360T09EN.pdf
-
-
-
혁신(IN)
Komplexität reduzieren, Einfachheit erreichen.
iTHERM ModuLine – einfach konfigurierbar für Ihre Bedürfnisse.
언어:
독일어
버전:
25/02/2025
파일 크기:
2 MB
파일 이름:
IN01360T09DE.pdf
-
-
-
제조사 신고서
Product family: Process RTD general purpose
Product root: TM101-, TM111-, TM112-, TM121-, TM131-, TM151-, TM152-
Declaration number: TM1X1 SUPPLIERS DOC
Manufacturer specification: RoHS, Explosion protection, EMC
Additional information: ACMA, Australia언어:
영어
버전:
12/04/2024
파일 크기:
149.4 KB
파일 이름:
TM1x1 Suppliers Dec of Conformity_240412.pdf
-
-
-
EU 선언
Product family: Low cost RTD general purpose, Process RTD direct contact, Process RTD direct in contact, Process RTD general purpose , Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic, Process TC direct contact, Process TC direct in contact, Process TC general purpose, Process TC heavy duty, RTD thermometer, TC heavy duty
Product root: TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC42
0-, TH11-, TH12-, TH13-, TH14-, TH15-, TH17-, TH18-, TH27-, TH51-, TH52-, TH53-, TH54-, TH55-, TH56-, TM101-, TM111-, TM112-, TM121-
, TM131-, TM151-, TM152-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TM611-, TMT142C-, TMT142R-, TMT162C-, TMT162R-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-
, TR15-, TR24-, TR25-, TR44-, TR45-, TR46-, TR47-, TR48-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TSC310-, TSM187-, TSM487-, TST18
7-, TST310-, TST40N-, TST410-, TST414-, TST41N-, TST434-, TST434B-, TST487-, TST602-, TST90-
Declaration number: EC_00136_04.24EN KO 20/02/2024언어:
영어
버전:
20/02/2024
파일 크기:
150.6 KB
파일 이름:
EC_00136_04.24.pdf
-
-
-
방폭
Product family: Accessories: Inserts, Process RTD general purpose
Product root: TM111-, TM112-, TM131-, TM151-, TM152-, TS111-, TS211-, TS212-
Region: Brazil
Approval agency: TÜV
Protection: Ex ia IIC T6...T1 Ga, Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb, Ex ia IIIC Txxx°C Da/Db언어:
포르투갈어
버전:
25/09/2024
파일 크기:
1.6 MB
파일 이름:
TUEV 24.0326 X_TUEV 23.1174 X.pdf
-