산소 센서 및 트랜스미터
용존 산소의 측정은 폭기 제어, 발효, 불활성화 등 다양한 어플리케이션에서 품질 보증과 프로세스 제어를 위해 필수적입니다. 엔드레스하우저는 산소 추적에서부터 높은 산소 농도에 이르는 모든 측정 범위에서 신뢰할 수 있고 정확한 산소 분석을 보장하고 방폭 지역과 위생 프로세스를 포함한 모든 조건에서 사용할 수 있는 기기를 제공합니다. 아래 버튼을 클릭해 엔드레스하우저의 다양한 용존 산소 센서 및 트랜스미터를 확인해 보십시오.
산소 센서 선택 방법
산소 센서와 트랜스미터는 용수, 폐수, 화학, 발전, 생명 과학, 제약, 식음료, 어류 양식 등 다양한 산업 분야에서 사용되고 있습니다. 센서의 선택은 어플리케이션에 따라 달라집니다. 전류 측정 산소 센서는 산소 추적에서부터 높은 산소 농도에 이르기까지 정확하고 연속적인 측정을 제공하지만, 정기적인 유지보수가 필요합니다. 광학 산소 센서의 장점은 안정적인 측정 값을 신속하게 제공하고 유지보수의 필요성이 매우 낮다는 점입니다.
액체에 용해 된 산소의 농도는 전류 측정 원리 또는 광학 측정 원리를 사용하여 측정 할 수 있습니다. 비디오를 통해 측정 원리가 어떻게 작용 하는지 확인해 보세요.
전류 측정 센서를 사용한 산소 측정
전류 측정 산소 프로브는 작용 전극과 상대 전극으로 구성됩니다. 공통 챔버 안에서 전해질로 둘러싸여 있고 두 전극 모두에 직류 전압이 인가됩니다. 산소가 멤브레인막을 통과해 유체에서 전해질로 투과되어 작용 전극에서 전류로 전환됩니다. 상대 전극은 화학적 등가 반응을 통해 시스템의 지속적 작동을 유지시킵니다. 결과적인 전류는 유체의 산소 분압에 비례합니다.
광학 센서를 사용한 산소 측정
광학 산소 프로브는 형광 소광법을 이용하고, LED, 포토다이오드 및 산소 투과 레이어에 의해 덮여 있는 유체 분리 섹션이 있습니다. 이 레이어에는 주황색 광에 의해 여기되고 짙은 적색 형광에 반응하는 마커 분자가 포함되어 있습니다. 산소 분자는 마커 분자에 들러붙고 형광을 감쇠(소광)시킵니다. 그러면 포토다이오드가 유체의 산소 분압을 반사시키는 광도를 감지합니다.
전극 노후화 또는 LED 노후화의 보상
시간이 지남에 따라 각 산소 센서는 측정 편차를 일으키는 노후화 효과를 겪을 수 있습니다.
- 전류 측정 프로브의 상대 전극은 실효 전압을 감소시키는 브롬화은 레이어로 덮일 수 있습니다.
- 광학 프로브의 측정 LED는 강도를 잃을 수 있습니다.
이러한 효과를 보상하기 위해 엔드레스하우저는 전류 측정 센서에는 추가적인 기준 전극을 제공하고 광학 센서에는 기준 LED를 제공합니다. 이러한 방식으로 센서가 장기간에 걸쳐 정확하고 신뢰할 수 있는 값을 제공할 수 있습니다.
장점
- 엔드레스하우저는 기본 기능에서 멀티채널 및 멀티파라미터 측정에 이르는 모든 요건을 충족하는 산소 센서와 트랜스미터를 제공합니다.
- 엔드레스하우저의 산소 트랜스미터는 각 산소 센서의 측정 신호를 처리해 산소 분압, 산소 농도, 산소 포화율 등 사용자가 원하는 방식으로 표시합니다.
- 엔드레스하우저의 용존 산소 프로브는 수로와 침전조에서 사용할 수 있을 뿐만 아니라 파이프와 탱크에도 설치할 수 있습니다.
- 엔드레스하우저는 고정형 설치 어셈블리, 침적형 설치 어셈블리, 플로우형 설치 어셈블리, 리트랙터블 어셈블리 등 모든 어플리케이션에서 사용할 수 있는 다양한 산소 어셈블리를 제공합니다.
- 사용하기 쉬운 산소 교정 표준을 통해 센서를 조정, 보정 및 검증하고 각 산소 센서의 영점을 결정할 수 있습니다.