레벨 측정
액체 및 고체 레벨의 연속 및 포인트 측정
일관된 제품 품질, 플랜트 안전 그리고 경제적 효율은 모든 레벨 측정 개소에서 중요한 요소입니다. 액체, 페이스트, 분체 또는 액화 가스의 레벨은 보통 탱크, 사일로 또는 이동식 컨테이너에서 측정됩니다. 광범위한 측정 원리를 사용해 연속 측정, 인터페이스 측정, 밀도 측정 및 포인트 측정이 가능합니다. 엔드레스하우저는 계획에서 시운전과 유지보수에 이르는 전 과정을 지원합니다.
레벨계 검색
'제품으로 찾기'를 클릭하시면 제품의 상세 스펙과 주요 기능을 통해 적합한 레벨계와 소프트웨어, 시스템 구성품을 간편하게 검색하실 수 있습니다. '어플리케이터로 찾기'를 클릭하시면 어플리케이션 파라미터를 통해 제품 선택을 안내해 드립니다.
80GHz 레이다, Micropilot FMR6x 시리즈
80GHz 레이다, Micropilot FMR6x 시리즈
2017년 최초 선보인 엔드레스하우저의 80GHz 비접촉식 레이다, ‘Micropilot FMR6x’ 시리즈는 ±1mm 의 뛰어난 정확도로 신뢰할 수 있는 측정값을 제공합니다.
무선 레벨 센서를 사용한 물류 최적화 방법
이동식 및 고정식 레벨 측정을 위한 디지털 레이다 센서의 모든 이점을 얻으실 수 있습니다.
Micropilot 80GHz 레이다 신제품 FMR6xB
Micropilot 80GHz 레이다 신제품 FMR6xB
Micropilot 시리즈의 차세대 80GHz 레이다 센서는 안전하고 간편하며, 생산성을 더욱 보장합니다.
분체 애플리케이션: 차세대 80 GHz 레이다 센서
분체 애플리케이션: 차세대 80 GHz 레이다 센서
금속 및 광업 부문의 레벨 측정에 사용되는 차세대 80 GHz 레이다 센서의 모든 이점
For demanding applications: 80 GHz radar Micropilot
For demanding applications: 80 GHz radar Micropilot
All the benefits of the new generation of 80 GHz radar sensors for level measurements in the chemical and oil and gas industry.
For hygienic applications: Micropilot 80 GHz radar
For hygienic applications: Micropilot 80 GHz radar
All of the benefits of the new generation of 80 GHz radar sensor for hygienic level measurements in the life sciences, food and beverage industries.
Particularly small, exceptionally powerful: the Compact Line
Particularly small, exceptionally powerful: the Compact Line
All the advantages of the Compact Line for hygienic applications in the Food & Beverage and Life Sciences industries.
다운로드
브로셔 - 레벨 측정: 유체 및 분체 레벨 측정을 위한 제품 개요
엔드레스하우저의 레벨계 포트폴리오를 확인하실 수 있는 국문 브로셔 입니다.
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.
사용자 정의
중요한 것만 허용
모두 허용