키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

자동 용수 샘플러

이동식 및 고정식 용수, 폐수, 우수 및 지표수 샘플링 제품

자동 용수 샘플러를 사용해 폐수, 하수 시스템, 지표수, 하천수, 우수 등을 모니터링하고 샘플링하세요.
5 제품
필터 X icon

자동 용수 샘플러 검색

'제품으로 찾기'를 클릭하시면 제품의 상세 스펙과 주요 기능을 통해 적합한 계측기기와 소프트웨어, 시스템 구성품을 간편하게 검색하실 수 있습니다. '어플리케이터로 찾기'를 클릭하시면 어플리케이션 파라미터를 통해 제품 선택을 안내해 드립니다.

About 자동 용수 샘플러

용수나 폐수를 샘플링하는 이유에는 여러 가지가 있습니다. 종종 법적 요건 때문이기도 하지만, 지표수를 보호하거나 폐수 처리 프로세스를 모니터링하거나 하수 시스템 배출자를 확인하는 데도 유용합니다. 엔드레스하우저의 자동 용수 샘플러는 스마트하고 입증된 샘플링 방법을 이용합니다. 산업 및 지자체 폐수 처리 플랜트, 용수 관리 당국, 신뢰할 수 있는 용수 샘플링을 필요로 하는 모든 산업 고객을 위한 전자동 샘플링 시스템입니다.

엔드레스하우저의 자동 용수 샘플러는 다음을 포함한 다양한 어플리케이션에 적합합니다.

  • 용수 샘플링
  • 우수 샘플링
  • 지표수 샘플링
  • 하천수 샘플이
  • 지하수 샘플링
  • 유역 모니터링
  • 프로세스 용수 모니터링
  • 품질 검증을 위한 제품 샘플링
  • 폐수 샘플링
  • 전처리 슬러지 샘플링
  • 하수 시스템 모니터링

아래 버튼을 클릭해 엔드레스하우저의 다양한 이동식 및 고정식 샘플러를 확인해 보십시오.

이점

  • 친환경 냉각 기술
  • 예비 부품 재고의 조화
  • 호환성 및 모듈화

시간 제어 용수 및 폐수 샘플링

자동 용수 샘플러를 사용한 용수와 폐수의 샘플링은 쉽고 신뢰할 수 있습니다. 원하는 시간 간격과 샘플 용량을 메뉴에 입력하면 나머지는 샘플러가 전 세계 수자원 규정을 완벽하게 준수하면서 알아서 처리합니다. 엔드레스하우저의 용수 샘플링 스테이션은 혼합 샘플을 냉각시킬 수 있고 기물 파손을 방지합니다. 따라서 당국에 증거를 입증해야 할 때마다 안심할 수 있습니다.

유량 비례 용수 및 폐수 샘플링

엔드레스하우저의 자동 용수 샘플러에는 유량계 등으로부터 외부 신호를 수신할 수 있는 트랜스미터가 장착되어 있어 샘플링을 유량에 따라 조절할 수 있습니다. 유량이 많을수록 샘플링 빈도가 높아집니다. 플랜트 관리자는 항상 유입수 변화를 세부적으로 관찰할 수 있습니다.

이벤트 유발 용수 및 폐수 샘플링

분석 센서로 확장된 자동 용수 샘플러는 용수나 폐수에서 높은 부하를 감지하여 자동으로 샘플링을 할 수 있습니다. 이 이벤트 유발 샘플링은 강이나 호수 같은 지표수나 폐수 처리 플랜트의 입구에서 최고 부하에 대한 신뢰할 수 있는 증거를 제공합니다. 자동 용수 샘플러를 하수 시스템에 설치하면 조기에 최고 부하를 감지해 부하가 플랜트의 입구에 도달하기 전에 저류지로 보낼 수 있습니다.

장점

  • 자동 용수 샘플러의 유연한 샘플링 프로그램을 사용하면 한 기기에서 시간 제어 혼합 용수 샘플뿐만 아니라 이벤트 유발 샘플도 채취할 수 있습니다. 샘플은 지정된 샘플 병에 개별적으로 채워집니다.
  • Liquistation 용수 샘플링 스테이션에는 이중 안전 냉각 시스템과 기물 파손 방지 하우징이 있어 용수 샘플 또는 폐수 샘플의 안전을 완벽하게 보장합니다.
  • Liquiport 이동식 샘플러는 이동식 용수 샘플링, 지표수 샘플링, 하천수 샘플링, 지하수 샘플링 및 하수 시스템 모니터링에 적합합니다. 내장 배터리 팩을 사용하면 원격지에서도 독립 실행형 작동이 가능합니다.
  • 엔드레스하우저의 자동 용수 샘플러에는 트랜스미터가 장착되어 있습니다. pH, 전도도, 산소, 탁도 및 기타 센서를 연결하면 지표수 또는 폐수 모니터링 등을 위한 전자동 측정 스테이션을 구축할 수 있습니다.
  • 엔드레스하우저의 전자동 폐수 샘플러를 폐수 처리 플랜트의 입구와 출구 모두에 설치하면 오염 물질이 얼마나 잘 분해되었고 얼마나 많은 에너지가 소비되었는지 평가하고 계산할 수 있습니다.