Max. measurement errorVolume flow: ±3% o.r. for DN 15 ±2% o.r. for DN 25 to DN 200 ±2% o.r. above DN 200
Measuring range0 to 15 m/s (0 to 50 ft/s)
Medium temperature rangeDN 15 to 65 (½to 2½"): –40 to +150°C (–40 +302 °F) DN 50 to 4000 (2 to 160"): –40 to +170°C (–40 to +338 °F) DN 50 to 600 (2" to 24"): 150°C to 550°C (+302 to +1022 °F)
Measured variablesVolumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)
Measuring MediumNatural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2
Nominal pipe size3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request
Max. measurement errorVolume flow (standard): ‐ ±1.0 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s) ‐ ±2 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s) Volume flow (optional calibration): ‐ ±0.5 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s) ‐ ±1.0 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s) Corrected volume flow (standard): ‐ ±1.5 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s) ‐ ±2.5 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s) Corrected volume flow (optional calibration): ‐ ±1.0 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s) ‐ ±1.5 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s) Sound Velocity: ±0.2 % o.r.
Measuring rangeGas: 0.3 m/s to 40 m/s
Medium temperature range-50 to 150 °C (-58 to +302°F) -50 to 100 °C (-58 to +212°F) with integrated pressure cell
Max. process pressure0.7 to 101 bar a (10.15 to 1464.88 psi a)
Measured variablesMass flow rate, volumetric flow s. c. (standard condition), volumetric flow a. c. (actual condition), molecular weight, gas volume and mass, gas velocity, sound velocity
Measuring range0,03 m/s ... 120 m/s (0.1 ft/s ... 394 ft/s)
Measured variablesVolume a. c., volumetric flow a. c., gas velocity, volume s. c. (*), volume flow under s.c. (*) (*) additional function included with integrated volume correction
Measured variablesVolume a. c., volumetric flow a. c., gas velocity, volume s. c. (*), volume flow under s.c. (*) (*) additional function included with integrated volume correction
Number of applicationsSupport up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Inputs6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term stability 0.01% per year Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
Outputs4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V
Max. measurement errorVolume flow (standard): ‐ ±1.5 % o.r. for 3 to 30 m/s (9.84 to 98.4 ft/s) ‐ ±3 % o.r. for 1 to 3 m/s (3.28 to 9.84 ft/s) Volume flow (option): ‐ ±0.1 % o.f.s. for 0.3 to 1 m/s (0.98 to 3.28 ft/s) ‐ ±1.5 % o.r. for 1 to 30 m/s (3.28 to 98.4 ft/s)
Measuring rangeStandard: 1 to 30 m/s (3.28 to 98.4 ft/s) Option: 0.3 to 30 m/s (0.98 to 98.4 ft/s)
Medium temperature range0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
초음파를 사용하면 전기 전도도, 압력, 온도 및 점성에 영향을 받지 않고 다양한 유체의 체적을 신뢰적으로 측정할 수 있습니다. 소급성과 정확성이 필요한 분야에서는 인라인 센서가 선호됩니다. 반면 외부 부착형(Clamp-on) 초음파 센서는 배관 외벽에 설치되어 별도의 파이프 수정 없이도 유량을 측정할 수 있습니다.
프로세스를 중단시키지 않고 설치 가능
고압에서도 유해성 유체를 문제 없이 측정 가능
플라스틱, 강철, 주철 또는 복합 재질의 배관에 적합
최대 배관 직경 DN 4000 (156")
인라인 센서
소급성을 보장하는 교정을 수행함으로써 정확성 실현
ASME 및 EN에 따른 내구성이 우수한 산업용 설계
짧은 직관부
최대 배관 직경 DN 300 (12")
초음파 유량계 측정 원리
초음파 유량 측정 원리
강류를 거슬러 수영하려면 강류를 따라 수영하는 것이 비해 보다 많은 힘과 시간이 필요합니다. 이 간단한 사실이 “차동 시간차법”에 따른 초음파 유량 측정의 기본입니다. 초음파 유량계의 측정 튜브 내에는 서로 마주 보게 설계한 2개의 센서가 있습니다. 각 센서는 교대로 초음파 신호를 전송하고 수신할 수 있으며, 유동이 없을 시 초음파 신호의 송수신 시간은 일정합니다.
튜브 내에서 유체가 흐르기 시작하면 신호는 유량 방향으로 빨라지지만 반대 방향으로는 느려집니다. 두 개의 센서에서 측정되는 초음파 신호의 전송 시간 차는 유속과 정비례 관계입니다.
장점
압력, 밀도, 온도, 전도도 및 점성에 영향을 받지 않고 측정(균질 유체의 경우)
배관 교차부가 없어 압력이 손실되지 않음
구동부가 없어 유지보수 및 유지 비용 최소화
유체에 의한 마모 및 부식이 없어 긴 서비스 수명 유지
정상 또는 임시 유량 측정용 인라인 또는 외부 부착형(Clamp-on) 설계
다운로드
추가 자료 살펴보기
Flow measuring technologies for liquids, gases and steam
Products and services of our flow measuring technologies for liquids, gases and steam at a glance
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
Advantages of clamp-on flowmeters in industrial processes
For maximum flexibility: Clamp-on flowmeters for noninvasive measurements without process interruptions –maintenance-free for a lifetime and many other advantages