
사양 정보
-
Max. measurement error
Volume flow:
±3% o.r. for DN15
±2% o.r. for DN25 to 200
±2% o.r. above DN200 -
Measuring range
0 to 15 m/s (0 to 50 ft/s)
-
Medium temperature range
–40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
-
Max. process pressure
N/A
적용 분야
Prosonic Flow W 400은 전도성 및 비전도성 유체에 모두 적용할 수 있는 안전하고 유연한 유량계로, 설치 시 배관 공사를 요구하지 않으며 유지 관리가 거의 발생하지 않아 경제적입니다. 클램프온 마운팅 시스템과 통합 웹 서버를 통해 설치 및 작동이 간편하며, FlowDC 기능으로 유량 프로파일이 방해를 받더라도(전후단 직관부 각각 2xDN) 지정된 정확도를 유지할 수 있습니다. 하트비트 기술(Heartbeat Technology)을 통해 자가 진단 및 검증, 모니터링을 수행하며 프로세스의 지속적인 투명성을 제공합니다.
특수 커플링 패드를 사용하면 전체 제품 수명 주기 동안 이 초음파 클램프온 시스템을 유지 관리할 필요가 없습니다.
하트비트 기술은 진단, 검증 및 모니터링 기능을 통해 지속적인 프로세스 투명성을 제공합니다. 이런 방식으로 축적물이 작동에 영향을 미치기 전에 감지할 수 있습니다.
계기 특징:
공정 중단이 없는 손쉬운 설치
광범위한 공칭 직경 범위: DN 15 ~ 4000 (½ ~ 156")
프로세스 온도 최대: +130 °C (+266 °F)
트랜스미터 하우징 - 알루미늄 또는 폴리카보네이트 재질
월마운트(wall mount) 타입 리모트 트랜스미터
통합 데이터 로거: 측정값 모니터링
장점
특허 받은 FlowDC 기능으로 짧은 전단 직관부(≥2 × DN)에서도 측정 정확도 유지
신뢰할 수 있는 측정 성능 - 유지 관리가 필요 없는 장착 시스템과 결합된 검증된 센서가 장기적으로 안정적인 신호를 제공합니다.
-
낮은 자본 투자 – 파이프 직경에 따라 비용 효율성 증가(최대 DN 4000/160")
-
사용자 친화적인 작동 - 웹 서버는 완전한 원격 액세스를 제공하고 장치의 디스플레이는 편리한 현장 상호 작용을 제공합니다.
-
투명한 프로세스 통찰력 – 진단, 검증 및 모니터링 기능이 통합된 Heartbeat 기술을 통해 항상 규정 준수 및 프로세스 안전이 가능합니다.
동영상

FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
기존 제품
-
-
기술 정보(TI)
TI Proline Prosonic Flow W 400
영어 버전 - 05/2024
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
EN KO 15/05/202411/01/2022언어:
영어
버전:
15/05/2024
파일 크기:
4.1 MB
파일 이름:
TI01568DEN_0224-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
BA Proline Prosonic Flow W 400
영어 버전 - 05/2024
Ultrasonic time-of-flight flowmeter HART
EN KO 15/05/202411/01/2022언어:
영어
버전:
15/05/2024
파일 크기:
6.5 MB
파일 이름:
BA02086DEN_0224-00.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
TI Proline Prosonic Flow W 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
EN KO 15/05/202411/01/2022언어:
영어
버전:
15/05/2024
파일 크기:
4.1 MB
파일 이름:
TI01568DEN_0224-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
BA Proline Prosonic Flow W 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN KO 15/05/2024언어:
영어
버전:
15/05/2024
파일 크기:
5.6 MB
파일 이름:
BA02302DEN_0124-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
BA Proline Prosonic Flow W 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN KO 15/05/202411/01/2022언어:
영어
버전:
15/05/2024
파일 크기:
6.5 MB
파일 이름:
BA02086DEN_0224-00.pdf
-
-
-
계기 파라미터(GP)
GP Proline Prosonic Flow W 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN KO 15/05/202411/01/2022언어:
영어
버전:
15/05/2024
파일 크기:
2.1 MB
파일 이름:
GP01167DEN_0224-00.pdf
-
-
-
계기 파라미터(GP)
GP Proline Prosonic Flow W 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN KO 15/05/2024언어:
영어
버전:
15/05/2024
파일 크기:
2.3 MB
파일 이름:
GP01207DEN_0124-00.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
KA Proline 400
초음파 TOF(time-of-flight) 센서가 장착된 트랜스미터
HARTEN KO 15/05/202411/01/2022언어:
한국어
버전:
15/05/2024
파일 크기:
3.4 MB
파일 이름:
KA01510DKO_0224-00.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
KA Proline Prosonic Flow W
초음파 TOF(time-of-flight) 센서
EN KO 15/05/202411/01/2022언어:
한국어
버전:
15/05/2024
파일 크기:
1.8 MB
파일 이름:
KA01512DKO_0224-00.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
KA Proline 400
초음파 TOF(time-of-flight) 센서가 장착된 트랜스미터
Modbus RS485EN KO 15/05/2024언어:
한국어
버전:
15/05/2024
파일 크기:
2.3 MB
파일 이름:
KA01660DKO_0124-00.pdf
-