전원 공급 장치와 배리어는 필요한 경우 방폭 지역에서도 트랜스미터 등에 전원을 공급하고 갈바닉 절연 신호를 전송합니다. HART® 모니터링(옵션)을 이용하면 트랜스미터 상태를 모니터링할 수 있습니다. 따라서 짧게 발생하는 오류도 쉽게 찾을 수 있습니다.
포트폴리오 설명
엔드레스하우저의 DIN 레일 전원 공급 장치 및 배리어 포트폴리오는 다음과 같이 구성됩니다:
2 또는 4선식 트랜스미터를 위한 전원 공급 장치
한 기기에서 4...20 mA 전류 회로의 안전한 분리를 위한 액티브 배리어 및 전원 공급 장치
양방향 HART® 전송 기능, HART® 용 통신 소켓 및 센서 구성용 통합 HART® 저항기가 포함된 전원 공급 장치 및 배리어
측정 원리 / 적용 예
적용 예 - 온도 트랜스미터의 전원 공급: 온도계에 4 ~ 20 mA HART®헤드 트랜스미터를 설치할 경우 전원 공급이 필요합니다. 액티브 배리어는 필요한 경우 방폭 지역에서도 헤드 트랜스미터에 전원을 공급하고 갈바닉 절연 신호를 전송합니다. HART® 모니터링(옵션)을 이용하면 헤드 트랜스미터 상태를 모니터링할 수 있습니다. 오류가 발생하면 액티브 배리어의 릴레이가 알람을 보냅니다.
패시브 배리어와 SPS의 적용 예: 방폭 지역에 있는 센서가 SPS를 통해 전원을 공급받을 경우 패시브 배리어가 필요합니다. 패시브 배리어는 비 방폭 지역에서 방폭 지역으로 전원을 공급하고 4 ~ 20 mA 신호를 다시 보냅니다. 패시브 배리어는 4 ~ 20 mA 루프로부터 전원을 공급받기 때문에 전원 공급 장치가 필요하지 않습니다.
장점
광범위한 전원 공급 장치, 유연한 전원
2 또는 4선식 트랜스미터를 위한 전원 공급 장치
4 ~ 20 mA 전류 회로의 갈바닉 절연
국제 방폭 승인, Germanischer Lloyd / marine 승인
조기 경고 시스템을 사용한 센서 모니터링
다운로드
추가 자료 살펴보기
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop