©Endress+Hauser
RNB22 system power supply for DIN rails for one 4 wire sensor or transmitter
©Endress+Hauser
RN Series interface devices
©Endress+Hauser
RN Series compact interface devices being commissioned in a control cabinet
적용 분야
The RNB22 is a compact, high-efficiency primary switch mode power supply for DIN rail interface systems. It delivers a reliable, single-phase, 24 V DC / 2.5 A output and runs on a wide-range input from 100 to 240 VAC / 110 to 250 VDC , with a dynamic and static boost of 5 A and 3.125 A respectively. When run in parallel with the RNF22 error message module, the RNB22 provides redundancy, increased capacity, as well as function monitoring to report critical operating states before errors occur.
High-efficiency 24 VDC / 2.5 A power supply with low power dissipation
Parallel mode with RNF22 for redundancy
Suited for decentralized applications or remote cabinets
Compact housing efficient use of space in control cabinets
Low heat dissipation, no lateral clearance required
Ambient temperature range: –25 to 70 °C (–13 to 158 °F)
장점
Safe and reliable, single-phase output in the power range up to 100 W
Smart system function monitoring for fault prevention for high system availability
Powerful reserve capacity for lower power ranges
Transient surge protection, short-circuit proof, no-load proof
Tool-free installation, suited for vertical or horizontal mounting
Fundamental 선택
기술적 우수성
단순성
©Endress+Hauser
FLEX 선택
기술적 우수성
단순성
Fundamental 선택
기본적인 측정 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
기술적 우수성
단순성
Extended 선택
혁신적인 기술로 프로세스 최적화
기술적 우수성
단순성
Xpert 선택
가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
Loading alternative products
Function
System power supply 24 V DC
최다 다운로드
RNB22
System power supply unit 24 V DC / 2.5 A
EN
KO
DE ES FR IT JA PL PT RU ZH
03/05/2021
언어:
영어
버전:
03/05/2021
파일 크기:
1 MB
파일 이름:
TI01585KEN_0121.pdf
15 설명서
System power supply unit 24 V DC / 2.5 A
EN
KO
독일어 스페인어 French 이탈리아어 일본어 폴란드어 포르투갈어 러시아어 중국어
03/05/2021
언어:
영어
버전:
03/05/2021
파일 크기:
1 MB
파일 이름:
TI01585KEN_0121.pdf
RNB22 System Power Supply for RxLine Interfaces
RNB22 System Power Supply for Rx-Line Interfaces Included languages: DE+EN+FR+IT+TR+PT+ES+PL+ZH+RU
언어:
영어
버전:
24/03/2021
파일 크기:
898.2 KB
파일 이름:
BA02055K09A2_0120.pdf
Technical documentation in other languages
언어:
영어
버전:
14/07/2021
파일 크기:
478.5 KB
파일 이름:
SD02429R09EN_0121.pdf
HAW562- HAW569- MS20- MS21- RA33- RB223- RDL10- READWIN- RH33- RIA14- RIA15- RIA16- RIA45- RIA452- RIA46- RID14- RID16- RID261- RLN22- RLN42- RMA42- RMC621- RMS621- RN22- RN221N- RN42- RNB22- RNF22- RNO22- RS33- RSG30- RSG35- RSG40- RSG45- RXO20
언어:
일본어
버전:
29/08/2022
파일 크기:
11.7 MB
파일 이름:
Fa00016k33ja_2019.pdf
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
언어:
한국어
버전:
12/03/2024
파일 크기:
3.8 MB
파일 이름:
FA00016K46KO.pdf
System Products and Data Managers
Solutions for the loop Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application managers, data managers, paper less recorders and associated software packages for process automation
언어:
영어
버전:
17/05/2023
파일 크기:
14.5 MB
파일 이름:
FA00016KEN_2323_online.pdf
RN 시리즈 - 신뢰할 수 있는 신호 처리 및 조절 보장
RN시리즈 - 신뢰할 수 있는 신호 처리 및 조절 보장
언어:
한국어
버전:
08/09/2021
파일 크기:
1.3 MB
파일 이름:
IN01216K09KO_0121.pdf
Innovation brochure about the RN Series
RN Series - Reliable signal processing and conditioning
언어:
영어
버전:
02/06/2023
파일 크기:
3.9 MB
파일 이름:
IN01216K09EN_02.23.pdf
Traitement et conditionnement fiable des signaux
언어:
French
버전:
08/09/2021
파일 크기:
884.3 KB
파일 이름:
IN01216K14FR_01.21-BD.pdf
RN Series
Zuverlässige Signalverarbeitung
und -aufbereitung
Spannungsversorgungen, Speisetrenner und Trennschaltverstärker für Sensoren und analoge Signale
언어:
독일어
버전:
02/06/2023
파일 크기:
3.9 MB
파일 이름:
IN01216K09DE_02.23.pdf
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.
사용자 정의
중요한 것만 허용
모두 허용