Number of applicationsSupport up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Inputs6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term stability 0.01% per year Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
Outputs4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V
가열 및 냉각은 에너지 집약적인 공정입니다. 비용이 지속적으로 상승하고 있으며, 산업에 따라 에너지 비용이 전체 산업 생산 비용의 최대 40%를 차지하기 때문에 에너지 최적화는 매우 중요한 주제입니다. 최적화의 기본은 에너지 흐름을 기록하는 것입니다. 여기에서 에너지 및 애플리케이션 관리자가 사용됩니다. 에너지 및 애플리케이션 관리자는 유량, 온도 및/또는 압력을 사용하여 액체 및 증기의 에너지 함량을 계산합니다. 정밀한 측정 외에도, 이 포트폴리오에 포함된 여러 장치는 다양한 산업 애플리케이션에서 시스템을 직접 제어하고 유량 및 벙커 데이터를 기록하는 데에도 사용됩니다.
Endress+Hauser는 다양한 애플리케이션 및 산업에서 최적의 프로세스를 설계할 수 있도록 다양한 목적과 요구 사항에 맞는 에너지 및 애플리케이션 관리자를 제공합니다.
포트폴리오 설명
엔드레스하우저의 에너지 매니저 포트폴리오는 다음과 같이 구성됩니다.
에너지 매니저: 증기와 용수의 산업 에너지 계산을 위한 증기 및 열 컴퓨터
유량 및 에너지 매니저: 기체, 액체 및 증기를 위한 범용 유량 및 에너지 컴퓨터
EngyCal: 에너지 계산과 관리를 위한 BTU 미터 및 증기 계산기
EngyCal
Endress+Hausser의 EngyCal 시리즈에는 액체용 교정 가능 열량계인 EngyCal RH33과 증기 계산기인 EngyCal RS33이 포함됩니다. 두 장치 모두 유량, 온도 및 압력 센서 입력 단자를 갖추어 액체의 열 에너지를 계산하거나 증기의 질량 및 에너지 유량을 측정할 수 있습니다.
프로세스 에너지 효율을 측정하는 방법
Memograph
Memograph M RSG45는 다양한 애플리케이션에 유연하게 적용할 수 있는 프로세스 값을 구성하기 위한 고급 데이터 및 에너지 관리기입니다. 에너지 패키지를 통해 물 및 증기 애플리케이션에서 질량 및 에너지 흐름을 계산합니다.
배치 컨트롤러
배치 컨트롤러 RA33은 밸브 및 펌프의 유량 기록 및 출력 신호 제어를 통해 사전 정의된 배치 양의 정확한 투여를 보장하도록 설계되었습니다. 측정된 체적은 온도/밀도 보정 기능을 통해 조정될 수 있습니다.
벙커 계량 컴퓨터
SBC600 벙커 계량 컴퓨터는 연결된 모든 장치에서 벙커 데이터를 수집, 시각화 및 저장하여 이 데이터를 활용해 배치 보고서와 측정 프로필을 생성함으로써 벙커링 과정에서 정확성과 효율성을 제공합니다.
Flow Computer
가열 및 냉각은 에너지 집약적인 공정입니다. 비용이 지속적으로 상승하고 있으며, 산업에 따라 에너지 비용이 전체 산업 생산 비용의 최대 40%를 차지하기 때문에 에너지 최적화는 매우 중요한 주제입니다. 최적화의 기본은 에너지 흐름을 기록하는 것입니다. 여기에서 에너지 및 애플리케이션 관리자가 사용됩니다. 그들은 유량, 온도 및/또는 압력을 사용하여 액체와 증기의 에너지 함량을 계산합니다. 정밀한 측정 외에도, 이 포트폴리오에 포함된 여러 장치는 다양한 산업 애플리케이션에서 시스템을 직접 제어하고 유량 및 벙커 데이터를 기록하는 데에도 사용됩니다.
측정 원리
데이터 레코딩 시스템이 연결된 입력 신호를 측정해 각 어플리케이션에 필요한 정보를 추론합니다. 이 정보는 기기 화면에 표시될 뿐만 아니라 내부에 저장되거나 교체식 데이터 저장소에 저장됩니다. 이 프로세스 정보를 상위 시스템(예: PC)으로 전송해 장기 보관한 후 간단한 버튼 조작으로 쉽게 이용할 수 있습니다.
모든 기기의 공통점은 (펜과 종이를 사용하지 않아) 사용 중 마모가 거의 발생하지 않기 때문에 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
다양한 형태의 인터페이스를 사용해 측정 데이터 기록과 프로세스 자동화를 위해 최첨단 토폴로지에 통합될 수 있습니다. 그래픽 디스플레이를 통해 에너지 매니저와 어플리케이션 매니저를 프론트 엔드 프로세스 시퀀스와 신속한 현장 대응을 위해 사용할 수 있습니다.
수학적 및 논리적 조합을 통해 복잡한 계산을 수행하고 측정 신호를 자동으로 분석할 수 있습니다.
장점
모든 산업 분야의 에너지 관리 어플리케이션에서 사용
뛰어난 데이터 보안성
다운로드
추가 자료 살펴보기
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop