슬러지 레벨 센서 및 트랜스미터
슬러지 레벨 센서와 트랜스미터는 용수가 아니라 슬러지를 펌핑하도록 도와줍니다. 정화 및 침전 단계의 분리 및 천이 영역을 지속적으로 모니터링하기 때문에 프로세스를 효율적으로 운영할 수 있습니다. 일반적으로 폐수 처리 플랜트의 1차 및 2차 정화기에 설치해 슬러지 레벨 / 슬러지 블랭킷 레벨을 측정합니다. 아래 버튼을 클릭해 다양한 침전조용 슬러지 레벨 센서 및 트랜스미터 포트폴리오를 확인해 보십시오.
슬러지 레벨 센서 선택 방법
엔드레스하우저의 슬러지 레벨 센서와 트랜스미터는 용수, 폐수, 화학, 채광 등 다양한 산업에서 사용되고 있습니다. 센서의 선택은 용도에 따라 달라집니다. 막힘과 파울링이 발생할 수 있는 슬러지 레벨을 측정하려면(1차 및 2차 정화기, 슬러지 탱크, 농축기 등) 와이퍼가 있는 센서를 사용할 것을 권장합니다. 표면 스키머가 있는 2차 정화기나 투명 용수 침전조에서 슬러지 레벨을 측정하려면 표준 슬러지 레벨 검출기를 사용할 수 있습니다.
초음파 센서를 사용한 슬러지 레벨 측정
초음파 슬러지 레벨 센서에는 저항성 고분자 하우징에 둘러싸인 압전 결정이 있습니다. 결정이 전압으로 여기되면 음향 신호를 발생시킵니다. 이 과정에서 분리 구역을 스캔하기 위한 초음파가 발산됩니다. 측정 변수는 방출된 초음파 신호가 분리 구역의 고체 입자에 도달하는 데 필요한 시간과 수신기에 다시 돌아오는 시간입니다. 이 원리는 입증되었고 장시간 안정된 슬러지 레벨 측정을 보장합니다.
장점
- 엔드레스하우저가 슬러지 레벨 센서와 트랜스미터에 사용하는 입증된 기술은 부상 슬러지, 기포, 이동 스키머 등을 통한 간섭을 제거해 안정적이고 신뢰할 수 있는 측정 값을 보장합니다.
- 와이퍼가 있거나 없는 슬러지 레벨 센서를 사용하면 침전조, 슬러지 탱크, 농축기 등에서 측정 작업을 최적화할 수 있습니다.
- 엔드레스하우저의 슬러지 레벨 검출기는 사전 정의된 계산 모델을 사용해 쉽게 시운전할 수 있습니다.
- 엔드레스하우저는 1차 및 2차 정화기 등 모든 유형의 침전조에서 슬러지 레벨을 측정하기 위한 홀더와 설치 하드웨어를 제공합니다.
- Liquiline 멀티채널, 멀티파라미터 기기를 사용하면 슬러지 레벨 / 슬러지 블랭킷 레벨 센서를 비롯한 여러 센서를 하나의 트랜스미터에 연결할 수 있습니다.