-
사용 설명서(BA)
Turbimax CUS71D Operating Instructions
영어 버전 - 05/2018 |
Ultrasonic interface sensor
0.3 to 10 m (1 to 32 ft)
1 to 50 °C (34 to 122 °F)
Standard version: 0 to 6 bar (0 to 87 psi)
Version with wiper: 0 to 0.3 bar (0 to 4.4 psi)
Turbimax CUS71D는 정화조 및 침전 탱크에서의 분리 구역을 지속적으로 모니터링하여 안전하고 경제적이며 효율적인 침전 공정을 보장합니다. 밸브 및 액추에이터를 신속하게 제어 할 수 있도록 실시간으로 신뢰할 수 있는 측정 값을 제공합니다. Turbimax CUS71D는 폐수 처리장의 수질 보호에서부터 백워시(슬러지제거) 주기 최적화에 이르기까지 모든 측정에 이상적인 센서입니다.
Turbimax CUS71D는 다음 어플리케이션을 위한 온라인 초음파 인터페이스 센서입니다.
폐수 처리 플랜트:
- 고체 침전 측정
음용수 및 프로세스 용수:
- 고체 침전 측정
- 필터 모니터링 및 필터 역세정
- 대리석 칩 탱크의 레벨 측정
모든 산업 설비:
- 정적 분리 프로세스
- 프로세스 용수의 재사용
- 생산물 분리
- 부유선광 프로세스
신뢰성: 센서가 인터페이스 레벨 또는 범위를 연속으로 정확하게 측정합니다.
안전성: 실시간 인터페이스 정보를 통해 밸브와 액추에이터를 신속하게 제어할 수 있습니다.
편리성: 사전 정의된 계산 모델로 시운전이 간편합니다.
경제성: 자동 와이퍼 세척 기능으로 장기간 유지보수가 불필요합니다.
지능형: 모든 교정 및 센서별 데이터가 센서에 저장됩니다
유연성: 설치 하드웨어가 모든 정화기 설계에 맞아 측정 작업에 따라 최적의 상태로 조정할 수 있습니다.
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
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
언어: |
독일어 |
버전: |
21/09/2022 |
파일 크기: |
1.3 MB |
파일 이름: |
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf |
Experts in Liquid Analysis
언어: |
영어 |
버전: |
24/09/2024 |
파일 크기: |
4.2 MB |
파일 이름: |
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf |
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
언어: |
터키어 |
버전: |
23/11/2023 |
파일 크기: |
7.2 MB |
파일 이름: |
FA01088C56TR01.23.pdf |
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
언어: |
독일어 |
버전: |
24/09/2024 |
파일 크기: |
4.1 MB |
파일 이름: |
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf |
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
언어: |
체코어 |
버전: |
12/01/2017 |
파일 크기: |
740.3 KB |
파일 이름: |
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf |
From sensors to complete turnkey solutions
언어: |
영어 |
버전: |
21/09/2022 |
파일 크기: |
1.2 MB |
파일 이름: |
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf |
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”
언어: |
이탈리아어 |
버전: |
12/01/2017 |
파일 크기: |
3.9 MB |
파일 이름: |
FA01018CIT_02.16.pdf |
Desde sensores hasta soluciones completas
언어: |
스페인어 |
버전: |
12/01/2017 |
파일 크기: |
1.5 MB |
파일 이름: |
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf |