Liquiline: 최첨단 트랜스미터 플랫폼
미래 기술에 대응하는 플랜트 설계와 안전한 운영을 지원하는 트랜스미터, 분석기 및 샘플러
Liquiline은 모든 수질 분석 어플리케이션에 이상적인 플랫폼이고 엔드레스하우저의 최첨단 트랜스미터, 분석기 및 샘플러의 기초를 형성합니다. 모든 제품에 걸친 일관된 작동으로 편리성과 사용 편의성을 제공하고 작동 오류로부터 프로세스를 보호합니다. Liquiline의 표준화된 구성 요소는 예비 부품 재고를 최적화해 탁월한 비용 절감 효과를 제공합니다. 더 나아가 Liquiline 제품은 미래 기술에 대응하기 위해 쉽게 확장될 수 있습니다.

장점
편리하고 효율적이고 안전한 운영을 위한 일관된 작동
자동 센서 인식 기능으로 시운전 시간이 단축되고 센서 교체 중 프로세스 중지 시간이 최소화됨
-
표준화되고 쉽게 확장할 수 있는 구성요소로 재고 보유가 감소하고 예비 부품의 장기 가용성이 향상됨
-
안전한 센서 신호 전송, 측정 개소의 가용성 향상, 사전 교정된 센서의 플러그 앤 플레이 기능 등 Memosens 디지털 기술의 모든 혜택 제공
-
0/4...20mA, HART, PROFIBUS DP, Modbus TCP, Modbus RS485/RTU, EtherNet/IP, Webserver, PROFINET를 통해 모든 프로세스 제어 시스템(PCS)에 완벽히 통합
Liquiline: 최첨단 트랜스미터 플랫폼 검색
'제품으로 찾기'를 클릭하시면 제품의 상세 스펙과 주요 기능을 통해 적합한 계측 기기와 소프트웨어, 시스템 구성품을 간편하게 검색하실 수 있습니다. '어플리케이터로 찾기'를 클릭하시면 어플리케이션 파라미터를 통해 제품 선택을 안내해 드립니다.
Liquiline 플랫폼은 Memosens 디지털 기술 기반입니다. 한 번 돌리는 것만으로 Memosens 센서를 Liquiline 트랜스미터에 연결하고 몇 초 안에 자동으로 센서 유형을 인식하고 센서에 저장된 정보를 읽을 수 있습니다. 이 플러그 앤 플레이 기능 덕분에 작업 속도가 빨라지고 센서 유지보수 중에 프로세스 중지 시간을 최소화할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 분석기와 샘플러를 포함한 많은 Liquiline 기기는 여러 Memosens 센서를 어떤 조합으로도 작동할 수 있습니다.