키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

장치 구성 태블릿

필드 장치의 시운전 및 유지보수를 위한 장치 구성 태블릿

장치 구성 태블릿

Field Xpert는 위험(Ex Zone 1 및 2) 및 비위험 지역을 위한 범용 고성능 장치 구성 태블릿 PC입니다. 엔드레스하우저 및 타사 필드 장치에 쉽게 액세스할 수 있으며, 모든 디지털 통신 필드 장치와 함께 사용하도록 설계된 이 태블릿은 장치의 설정, 문제 해결 및 분석하는 데 도움이 됩니다. 엔드레스하우저의 디지털 서비스 Netilion Analytics 및 Netilion Library에 연결하여 플랜트 디지털화를 시작하십시오.

4 제품
필터 X icon

곧 단종될 제품

새로운 대안 사용 가능

후속 제품
후속 제품

단계별 폐기 지침

Endress+Hauser는 모든 제품의 장기적인 지원을 약속합니다.

제품 철수 공지 후 10년 동안 (스페어 파트가 더 이상 사용 불가능할 때까지) 제품 지원 및 서비스를 담당합니다.

그러나 더 적합하다고 판단되는 경우 대체 제품을 포함한 대체 솔루션을 제공할 권리를 보유합니다.

제품 현황

제품 루트 SMT70
모델명 Field Xpert SMT70
제품 현황 In phase out
단종 날짜 3/2025
주문 불가 4/2025
스페어 센서 가능 여부 not applicable
캘리브레이션 가능 여부 not applicable
스페어 파트 적용 가능 날짜 not applicable
수리 가능 날짜 not applicable
신형 모델 SMT70B, SMT70B
유지보수 안내

단계별 폐기 지침

Endress+Hauser는 모든 제품의 장기적인 지원을 약속합니다.

제품 철수 공지 후 10년 동안 (스페어 파트가 더 이상 사용 불가능할 때까지) 제품 지원 및 서비스를 담당합니다.

그러나 더 적합하다고 판단되는 경우 대체 제품을 포함한 대체 솔루션을 제공할 권리를 보유합니다.

제품 현황

제품 루트 SMT77
모델명 Field Xpert SMT77
제품 현황 In phase out
단종 날짜 11/2023
주문 불가 not applicable
스페어 센서 가능 여부 not applicable
캘리브레이션 가능 여부 not applicable
스페어 파트 적용 가능 날짜 12/2025
수리 가능 날짜 12/2025
신형 모델
유지보수 안내

휴대용 통신기 검색

'제품으로 찾기'를 클릭하시면 제품의 상세 스펙과 주요 기능을 통해 적합한 시스템 제품과 소프트웨어, 시스템 구성품을 간편하게 검색하실 수 있습니다. '어플리케이터로 찾기'를 클릭하시면 어플리케이션 파라미터를 통해 제품 선택을 안내해 드립니다.

작동 원리: 기기 연결

Field Xpert는 다양한 방법으로 필드 장치에 액세스할 수 있습니다. 적절한 USB 또는 Bluetooth 인터페이스를 사용하여 제어 캐비닛에서 또는 장치에서 직접 지점 간 연결을 만드십시오. 또한 특정 게이트웨이에 액세스하여 버스 간 연결을 설정하고 하나의 진입점을 통해 여러 장치에 액세스할 수 있습니다. 무선으로 장치에 액세스하려면 시스템에 Wi-Fi 액세스 포인트가 필요하거나 무선 핫스팟을 통해 개별 장치에 액세스할 수도 있습니다.

구성 소프트웨어 Field Xpert

Field Xpert는 디지털 통신으로 필드 장치를 구성하는 소프트웨어가 장착된 개방형 Windows 태블릿입니다. 2700개 이상의 DTM - Endress+Hauser 및 타사 드라이버로 구성된 DTM 라이브러리가 장착되어 있어 시장에서 고유한 즉시 사용 가능한 경험을 제공합니다. 장치 구성 외에도 NAMUR NE 107 표준에 따라 장치 진단이 가능합니다. 또한 Endress+Hauser가 새로운 DTM을 출시함에 따라 무료 월간 자동 DTM 업데이트가 제공됩니다.

Netilion 서비스 연결

당사의 디지털 서비스인 Netilion Analytics 및 Netilion Library에 간단히 연결하면 중앙 위치에서 시스템 및 장치 구성 보고서의 저장을 자동으로 디지털화할 수 있습니다.

장점

  • 사용이 간편하고 터치에 최적화된 최신 사용자 환경으로 시간 절약
  • HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus 및 Endress+Hauser 특정 서비스 인터페이스용 단일 장치를 사용하여 비용 절감
  • 자동 하드웨어 감지 덕분에 한 번의 클릭으로 장치에 빠르게 연결
  • 규정 준수 개선: 구성 및 하트비트 확인 보고서 생성, 에코 곡선 표시 등
  • 모든 산업용 프로토콜을 위한 사전 설치된 장치 드라이버 라이브러리와 새로운 Endress+Hauser 드라이버를 위한 자동 업데이트 및 효율성 개선