키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
RLN42 2-channel, wide-range isolating amplifier with universal power supply

RLN42 NAMUR isolating amplifier

NAMUR isolating amplifier, 2-channel with 24 to 230 V AC/DC and NAMUR or switching contact input as well as relay output, optionally with SIL and Ex

RLN42
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

이 제품은 해당 국가에서 판매되지 않는 제품입니다.

추가 질문이 있으시면 Endress+Hauser 영업 파트너에게 문의하십시오.

사양 정보

  • Input

    NAMUR
    blocking: < 1,2 mA
    conducting: > 2,1 mA

  • Output

    relay contact

  • Power Supply

    20...250 V AC/DC

적용 분야

The NAMUR isolating amplifier is designed for safe operation of proximity switches according to EN 60947-5-6 (NAMUR) as well as open and mechanical contacts with resistive coupling elements. It has a universal power supply (24 to 230 V AC/DC) and one relay output (changeover) per channel. The device is approved for intrinsically safe (Ex i) circuits up to zone 0 (gas) and zone 20 (dust) in the Ex area. RLN42 can be used in safety equipment up to SIL 2 in accordance with IEC 61508.

  • Isolating amplifier for binary switch signals

  • Wide-range power supply (24 to 230 V AC/DC)

  • Input for proximity sensors acc. to NAMUR (EN 60947-5-6); floating contacts or contacts with resistance circuit

  • Monitoring of input circuits for line faults such as line break and short-circuit (LFD), disengageable

  • Output-side relay contacts as signal output, direction of action can be selected via DIP switches

  • Ambient temperatures -40 to 60 °C (-40 to 140 °F)

  • Installation in hazardous areas zone 2 / div 2

장점

  • Simple and fast wiring with pluggable terminals

  • Suited for use in safety instrumented systems up to SIL 2 (IEC 61508)

  • Compact housing width with 17.5 mm (0.69 in) for efficient use of space

  • Galvanic 3-way isolation

Fundamental 선택

  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products