키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
RNO22 - 24 V DC, HART® transparent output isolating amplifier for analog 0/4 to 20 mA signals

RNO22 output amplifier

Output amplifier, 1/2-channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 V DC and line fault detection, optionally with SIL and Ex

RNO22
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

이 제품은 해당 국가에서 판매되지 않는 제품입니다.

추가 질문이 있으시면 Endress+Hauser 영업 파트너에게 문의하십시오.

사양 정보

  • Input

    0/4…20 mA / HART
    passive

  • Output

    0/4…20 mA / HART
    active

  • Power Supply

    24 V DC

적용 분야

The RNO22 output isolating amplifier is used to safely control active components such as control valves, actuators, I/P converters or indicators. The intrinsically safe device separates and transmits analog 0/4 to 20 mA signals and offers bidirectional HART® transparency for digital communication with smart actuators.
The compact interface device with up to two galvanically isolated channels enables open- and short-circuit monitoring for reliable operation of critical equipment.

  • 1- or 2-channel output isolating amplifier

  • Reliable control of active components such as control valves, current-to-pressure transducers

  • Transmission and galvanic isolation of 0/4 to 20 mA signals

  • Intrinsically safe [Ex-ia], installation in Ex Zone 2

  • Suited for use in safety instrumented systems up to SIL 2 (SC 3) in accordance with IEC 61508

  • Bidirectional transmission of digital HART® communication signals

  • Ambient temperature range: –40 to 70 °C (–40 to 158 °F)

장점

  • Safe and reliable control of active components in hazardous areas

  • Quick and easy wiring and commissioning: plug-in terminals, power supply via DIN rail bus connector

  • Compact housing: up to 2 channels on 12.5 mm (0.49 in) for efficient use of space in control cabinets

  • Accurate and reliable signal transmission

  • Line break and short-circuit monitoring

Fundamental 선택

  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products