엔드레스하우저의 측정 솔루션은 최고 수준의 보안성을 제공합니다. 개별 계기와 전체 솔루션이 설치 후 밀봉되어 의도하지 않은 변경을 방지합니다. 또한 모든 계기가 인정된 교정 시설(ISO/IEC 17025)에서 인증을 받아 국가 표준에 따른 필수 소급성 요건을 충족합니다.
Solution overview:
Available for:
석유 및 가스 / 조선해양
하드웨어 & 소프트웨어:
Proline Promass F 300 – 뛰어난 정확도의 코리올리 유량계
Proline Promass F 500
Proline Promass X 300 – 최고 용량의 4튜브 코리올리 유량계
Proline promass X 500
Bunker Metering Computer SBC600
Cerabar PMP71 – 절대압 및 게이지 압력계
TR66 – 방폭 Pt100 온도계
서비스:
국내외 프로젝트 전문 관리
설치, 시운전 및 구성
검사 및 유지보수(유지보수 계약)
현장 교정 및 제어 측정
약 60%
선박의 운영 비용 중 연료 비용이 차지하는 비율
엔드레스하우저(Endress+Hauser)**는 선박 연료 급유 과정에서 연료의 정확한 양과 품질을 실시간으로 모니터링할 수 있도록 설계된 MFM(Mass Flow Meter) 시스템, 즉 선박연료 정량공급 시스템을 제공합니다. 이 시스템은 코리올리 질량 유량계(Coriolis mass flow meter) 기술을 기반으로 하며, 국제적으로 인증된 솔루션으로 신뢰성과 정밀성을 입증받았습니다.
기존의 부정확한 연료 계량 방식은 급유 중 발생하는 에어 포켓(air pocket)이나 탱크 잔량 측정 오류로 인해 분쟁의 원인이 되곤 했습니다. 하지만 엔드레스하우저의 MFM system은 이러한 문제를 근본적으로 해결합니다. 특히, 탱크를 비울 때 발생하는 공기층까지 정밀하게 감지하여 측정에 포함시킴으로써, 급유 프로세스 전반에 걸쳐 투명성과 신뢰성을 극대화합니다.
이러한 선박연료 정량공급 시스템은 연료 공급자와 수요자 간의 신뢰를 구축하며, 시간 소모적인 분쟁 해결 절차를 사전에 방지할 수 있습니다. 또한, 디지털화된 데이터 기록과 실시간 모니터링 기능을 통해 급유 이력의 추적성과 감사 가능성을 높여, 해운 산업 전반의 운영 효율성을 향상시킵니다.
공급된 벙커 연료 양에 대한 정확하고 분쟁의 여지가 없는 대금 청구로 신뢰 구축 및 수익성 보장
전체 연료 공급 프로세스 중에 여러 프로세스 파라미터를 동시에 모니터링하고 에어 포켓뿐만 아니라 탱크 스트리핑 시 발생하는 "카푸치노 효과"도 검출함으로써 투명성 향상
부피를 변환하지 않는 정확한 직접 질량 측정 덕분에 효율성이 향상되고 유휴 시간이 감소
MID(MI-005)에 따라 인증되고 SS600에 따라 싱가포르의 MPA(Maritime and Port Authority)로부터 상업용으로 인정받은 측정 시스템으로 보안성 극대화
중요한 파라미터를 직접 추적하거나 모호한 경우 증거로 사용할 수 있도록 언제든지 인쇄할 수 있는 사용자 친화적인 컨트롤 패널을 통한 손쉬운 작동과 최적화된 제어로 시간 절약
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
Oil tanker loading and unloading systems
Learn how Endress+Hauser solutions boost jetty throughput and enhance the offloading of liquids from ships
Metering skid for loading and unloading
Discover Endress+Hauser industry solutions for accurate and safe truck and railcar custody transfer applications for liquid petroleum products.
Moisture analyzer for natural gas glycol dehydration
See how the fast, reliable measurements of our TDLAS H2O analyzer enhance gas dehydration processes, sustaining compliance to quality specifications with increased throughput, safety, and efficiency.
Detection of H2O in molecular sieve dryers
Learn how to increase efficiency and reduce costs in your LNG and NGL plant with Endress+Hauser’s TDLAS measurement solution for detecting H2O in molecular sieve dryers.
LNG composition measurement in tank run-down
Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.
H2S analyzer for natural gas sweetening
Discover how Endress+Hauser H2S and CO2 analyzer solutions bring efficiency, lower costs, and greater long-term operational stability to the gas sweetening processes of the oil and gas industry.
Tank gauging system
Enhance your bulk liquid custody transfer and storage with Endress+Hauser tank gauging solutions.
World-class LNG tank gauging for liquified gas
Tank gauging and operational safety for LNG inventory management
LNG composition measurement in truck loading
Find out how Raman measurement overcomes challenges to deliver consistently fast and accurate readings during LNG truck loading.
LNG composition measurement for baseload custody transfer
Learn how to accurately measure LNG composition during critical baseload custody transfers with reduced OPEX.
Monitoring of wash water from ship exhaust gas scrubbers
Do you or your customers need to monitor the wash water quality of a marine exhaust gas cleaning system (EGCS)? Discover our robust and compliant scrubber water monitoring system.
Detection of H2O in natural gas pipelines
Find out how Endress+Hauser’s TDLAS moisture measurement solutions help to optimize throughput in your natural gas pipeline while maximizing safety and uptime.
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.