분체 애플리케이션: 차세대 80 GHz 레이다 센서
고객의 특별한 요구 사항에 맞게 설계됩니다.
새로운 Micropilot 80 GHz 레이다 센서 제품군은 보다 간단하고 효율적이며 미래에도 사용 가능한 플랜트 공정에 대한 고객의 개별적인 요구 사항을 충족합니다. 안내형 마법사 기능 덕분에 계기의 시운전, 조작 및 문제 해결이 더욱 쉬워졌습니다. 하트비트 기술과 같은 기능을 통해 오류 발생을 최소화하는 동시에 저빈도 유지보수 측정 원칙을 통해 생산성을 향상시킬 수 있습니다. Ethernet-APL과 같은 혁신적인 통신 기술로 디지털 미래를 만드는데 앞장서는 플랜트를 준비할 수 있습니다.
장점
간편성: 엔드레스하우저의 SmartBlue 앱은 마법사를 통해 시운전 과정을 안내하고 원격지에서의 직관적인 조작과 오류 탐지 기능을 제공합니다. 레이다 기술은 심화 교육을 받지 않아도 운용할 수 있습니다.
다양한 포트폴리오: Micropilot은 엔드레스하우저의 광범위한 레이다 계기를 완성시키는 제품으로, 사실상 모든 레이다 적용 분야에 적합하고 개별 고객의 요구 사항을 처리할 수 있습니다.
안전성: 간편한 마법사 기능을 통해 인적 오류를 줄일 수 있습니다. 스마트폰 또는 태블릿을 통한 원격 조작으로 직원을 보호합니다. 오랜 기간에 걸쳐 축적된 엔드레스하우저의 안전 무결성 등급(SIL: Safety Integrity Level)의 전문 기술 덕분에 기능 안전성이 향상되었습니다.
하트비트 기술: 안정적인 빌드업 감지 기능과 실시간 진단 및 모니터링 기능을 갖춘 혁신적인 하트비트 기술은 예방 정비를 통해 최적화된 공정 및 플랜트 가용성을 보장합니다.
미래 사용 보장: Ethernet-APL과 같은 혁신적인 통신 기술을 통해 현장 전체에 걸쳐 데이터 투명성을 보장하고 미래에도 적합한 플랜트 공정을 준비할 수 있습니다.
사용 편의성

새로운 Micropilot은 시운전부터 문제 해결까지 직관적인 측정 기술에 대한 고객의 요구를 충족합니다. 마법사 기능을 통해 심화 교육을 받지 않아도 시운전 공정을 완료할 수 있습니다. Bluetooth® 기술을 통한 직관적인 조작 및 오류 분석이 가능하며 실시간 데이터를 기반으로 한 문제 해결 기능을 제공합니다. 계기 중 하나를 교체해야 하는 경우, HistoROM 장치를 통해 파라미터를 전송할 수 있기 때문에 데이터 손실이 발생하지 않습니다.
하트비트 기술

미래에 대비되어 있습니까? 엔드레스하우저의 차세대 제품은 하트비트 기술이 제공하는 지능형 진단, 모니터링 및 검증 기능 덕분에 미래의 디지털 혁신을 구현하는 데 있어 핵심 기능을 제공합니다. 엔드레스하우저의 측정 기술은 효율성 최적화를 통해 고객의 기대를 충족합니다. 신속한 빌드업 감지 및 예방 정비가 가능하기 때문에 플랜트 가동 중단을 방지할 수 있습니다. 공정 및 장치 상태에 대한 정기 점검을 통해 유지보수 간격을 연장하고 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
하트비트 기술과 레이다 정확도 지수(Radar Accuracy Index, RAI)의 조합으로 검증 추적성이 더욱 향상되었습니다. 결과적으로 필수적인 교정을 검증으로 대체하고 고정밀 측정을 완전히 보장할 수 있게 되었습니다. 이에 더해, 이 제품군에서 가용한 검증 옵션은 DIN ISO 9001의 요건을 충족하여 고객은 문서 작업에 소요되는 시간을 절약할 수 있습니다.
80 GHz 성능

귀사는 레이다 성능과 관련하여 특별히 높은 요구 사항을 가지고 있습니까? 신형 80 GHz 레이다 칩을 채택한 새 Micropilot은 긴 측정 범위에서 매체를 불문하고 까다로운 조건 하에서도 탁월하게 안정적인 측정치를 제공합니다. 온도 또는 분진 상태에 상관없이 너비가 좁고 높이가 매우 높은 용기나 사일로에서도 정확한 측정을 수행할 수 있습니다. 공정용 탱크의 높이가 높은 경우에도 새 칩은 100 미터가 넘는 측정 범위와 최대 50 미터의 공장 교정이 가능합니다.
재료 흐름 및 먼지

저장되어 있는 자갈 및 모래 더미에 사용되는 Micropilot을 통해, 재료 흐름 및 기후 조건에 상관없이 최적의 표면 충전을 자동으로 구현할 수 있습니다. 최적의 수준에서 충전 프로세스를 모니터링하며 유지보수가 필요하지 않습니다. 먼지가 존재하는 상황에서도(예: 컨베이어 벨트 이송 스테이션) 정확한 레벨 측정을 보장합니다. 시멘트, 버퍼 및 생산 사일로에서의 마모 또는 제품 습기도 마찬가지로 정확하게 측정할 수 있습니다.
고객의 특별한 요구 사항에 맞게 설계됩니다.
분체 응용 분야에 적합한 Micropilot
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
다운로드
-
-
회사 정보
Innovation Brochure - Designed for special demands: Yours.
Innovation brochure - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
파일 크기:
파일 이름:
-
-
-
회사 정보
eBook - Designed for special demands: Yours.
eBook - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
파일 크기:
파일 이름:
-
-
-
회사 정보
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index - Keeping an eye on your accuracy
파일 크기:
파일 이름:
-