
사양 정보
-
Accuracy
+/-1 mm (0.04 in)
-
Process temperature
-196 … +450 °C (-321 … +842 °F)
-
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...160 bar (2320 psi)
-
Max. measurement distance
80 m (262 ft)
-
Main wetted parts
316L or PTFE (clad 316L flanges)
적용 분야
Micropilot FMR62B는 최신 80 GHz 레이다로 까다로운 액체 분야에서 비접촉식 연속 레벨 측정을 수행하는 데 사용되는 제품입니다. 고온, 높은 공정 압력, 매체 변경과 같은 공정 요건을 충족합니다. SIL 잠금 및 증명 시험에 대한 개념이 적용되어 체계적 오류 위험을 줄여줍니다. 하트비트 기술이 검증 및 모니터링 기능을 제공하여 이상 현상을 식별함으로써 안전성 및 더욱 향상된 생산성을 제공합니다.
Micropilot FMR62B는 최대 측정거리 80 미터를 보유하며 탱크 안에 장애물이 많은 환경에서도 사용 가능하도록 하이빔 기능을 제공합니다.
프로세스 커넥션: 플랜지
공정 온도: -196 ~ +450 °C (-320 to +842°F)
공정 압력: -1 ~ +160 bar(-14.5 ~ 2320.6 psi)
최대 측정 범위: 80 m (262.5 ft)
정확도: ±1 mm(0.04 in)
W-Band: 80 GHz
국제 방폭 인증, SIL, 과충전 방지 WHG, SIL, 선급 인증, 5 포인트 또는 10 포인트 공장 교정 인증
장점
하트비트 기술을 사용하여 공정 중에 모니터링, 검증 및 진단이 이루어지기 때문에 향상된 생산성 제공
안전을 고려한 설계: SIL 2 및 SIL 3 적용 분야를 위해 IEC 61508을 준수하여 계기 개발(예: 동종 이중화)
SIL 잠금, 검증 및 증명 시험 동안 안내가 제공되어 체계적 오류 감소
직관적인 조작 및 Wizads 기능 덕분에 시운전 및 검증 시 사용 편의성 극대화
권장 조치가 디스플레이에 표시되어 간편한 문제 해결 기능 제공
동영상

FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
기존 제품
-
-
기술 정보(TI)
TI Micropilot FMR62B HART
영어 버전 - 01/2025
Free-space radar
EN KO 10/01/202520/02/202301/06/2022언어:
영어
버전:
10/01/2025
파일 크기:
1.8 MB
파일 이름:
TI01684FEN_0524-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
BA Micropilot FMR62B
영어 버전 - 04/2025
Free-space radar HART
EN KO 17/04/202510/01/202520/02/202301/08/2022언어:
영어
버전:
17/04/2025
파일 크기:
2.2 MB
파일 이름:
BA02248FEN_0625-00.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
TI Micropilot FMR62B HART
Free-space radar
EN KO 10/01/202520/02/202301/06/2022언어:
영어
버전:
10/01/2025
파일 크기:
1.8 MB
파일 이름:
TI01684FEN_0524-00.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
TI Micropilot FMR62B PROFIBUS PA
Free-space radar
EN KO 10/01/202501/09/2023언어:
영어
버전:
10/01/2025
파일 크기:
1.7 MB
파일 이름:
TI01694FEN_0224-00.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
TI Micropilot FMR62B PROFINET over Ethernet-APL
Free-space radar
EN KO 10/01/202522/04/2023언어:
영어
버전:
10/01/2025
파일 크기:
2.2 MB
파일 이름:
TI01699FEN_0224-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
BA Micropilot FMR62B PROFINET over Ethernet-APL
Free-space radar
EN KO 13/01/202522/04/2023언어:
영어
버전:
13/01/2025
파일 크기:
3.1 MB
파일 이름:
BA02267FEN_0224-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
BA Micropilot FMR62B PROFIBUS PA
Free-space radar
EN KO 10/01/202501/09/2023언어:
영어
버전:
10/01/2025
파일 크기:
2.2 MB
파일 이름:
BA02262FEN_0224-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
BA Micropilot FMR62B
Free-space radar
HARTEN KO 17/04/202510/01/202520/02/202301/08/2022언어:
영어
버전:
17/04/2025
파일 크기:
2.2 MB
파일 이름:
BA02248FEN_0625-00.pdf
-
-
-
계기 파라미터(GP)
GP Micropilot FMR60B - FMR67B
Free-space radar
PROFINET over Ethernet-APLEN KO 31/10/2024언어:
영어
버전:
31/10/2024
파일 크기:
1.3 MB
파일 이름:
GP01224FEN_0124-00.pdf
-
-
-
계기 파라미터(GP)
GP Micropilot FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B
Free-space radar
PROFIBUS PAEN KO 18/12/2024언어:
영어
버전:
18/12/2024
파일 크기:
1.2 MB
파일 이름:
GP01241FEN_0124-00.pdf
-
-
-
계기 파라미터(GP)
GP Micropilot FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B; Operating tool
Free-space radar
HARTEN KO 17/04/202512/01/2023언어:
영어
버전:
17/04/2025
파일 크기:
1.3 MB
파일 이름:
GP01202FEN_0225-00.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
KA Micropilot FMR62B
Free Space 레이다
PROFINET over Ethernet-APLEN KO 10/01/202522/04/2023언어:
한국어
버전:
10/01/2025
파일 크기:
2.3 MB
파일 이름:
KA01612FKO_0224-00.pdf
-