사양 정보
-
Accuracy
+/- 1 mm (0.04 in)
-
Process temperature
-40…+200 °C
(-40…+392 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum…+25 bar
(Vacuum…+362.6 psi) -
Max. measurement distance
80 m (262 ft)
-
Main wetted parts
PTFE or PEEK antenna,
316L threads,
PTFE cladded flanges
적용 분야
Micropilot FMR62는 국제 기능 안전 지침 IEC 61508에 따라 개발된 80GHz 레이다 레벨계입니다. 유해성 유체 공정의 경우 FMR62는 PTFE 재질의 안테나로 안정적인 측정을 제공하며, PEEK 안테나는 작은 프로세스 연결을 사용합니다. FMR62 레이다는 향상된 알고리즘과 작은 빔각도로 신뢰할 수 있는 높은 측정 정확도를 자랑합니다.
엔드레스하우저 Micropilot FMR62는 최대 80m 측정이 가능하며 집중된 신호로 최소 3°의 좁은 빔각도로 탱크내의 많은 장애물 가운데도 안정적으로 측정할 수 있습니다.
공정 커넥션: 쓰레드(threads) 또는 플랜지
온도: -40에서 200°C (-40에서 +392°F)
압력: -1에서 +25bar (-14.5에서 +362.6psi)
최대 측정 범위: 80m(262ft)
정밀도: ±1mm (0.04in)
주파수: 80GHz
SIL 국제 방폭 인증, WHG 오버필 방지, 해상사용 허가, 5-포인트 선형 프로토콜
장점
-
IEC 61508에 따라 개발됐으며 동종 이중화로 SIL3까지 가능한 하드웨어와 소프트웨어
-
공정 중단없이 자가진단, 검증 및 공정 모니터링이 가능한 하트비트 기술(Heartbeat Technology)
-
빠르고 쉬운 시운전, 유지 보수 및 기기 진단을 위한 HistoROM 데이터 관리
-
탱크내에 장애물이 있더라도 작은 빔각도 (최소 3°) 및 다중 에코 추적(Multi-Echo Tracking) 평가로 최고의 측정 신뢰성 보장
-
PTFE 재질 및 플러시 마운트(flush mounted) 안테나 타입으로 내부식성 및 응축수에 대한 내구성 향상
-
기존 프로세스에 손쉬운 통합이 가능해 엔지니어링에 소요되는 노력 절감 가능
-
SIL 및 WHG에 대한 쉬운 교정 테스트 개념으로 시간과 비용 절감 가능
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
Micropilot FMR62 HART Operating Instructions
영어 버전 - 04/2018
Free space radar
EN KO 12/04/201812/01/2017언어:
영어
버전:
12/04/2018
파일 크기:
3.7 MB
파일 이름:
BA01619FEN_0218.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
Micropilot FMR62 HART Operating Instructions
Free space radar
EN KO 12/04/201812/01/2017언어:
영어
버전:
12/04/2018
파일 크기:
3.7 MB
파일 이름:
BA01619FEN_0218.pdf
-
-
-
계기 파라미터(GP)
Micropilot FMR6x HART Description of Device Parameters
Free-space radar
EN KO 12/01/2017언어:
영어
버전:
12/01/2017
파일 크기:
3.1 MB
파일 이름:
GP01101FEN_0117.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
Micropilot FMR62 HART 사용 설명서 요약
Free Space 레이다
EN KO 12/04/201808/02/201723/01/2017언어:
한국어
버전:
12/04/2018
파일 크기:
2.7 MB
파일 이름:
KA01252FKO_0318.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
M12 connector, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF Installation Instructions
Levelflex FMP5x
Micropilot FMR5x, FMR6xEN KO 01/10/2019언어:
영어
버전:
01/10/2019
파일 크기:
349 KB
파일 이름:
EA01289FEN_0119.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Set housing security clamp Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200,EN KO 31/08/201707/10/201305/01/2012언어:
영어
버전:
31/08/2017
파일 크기:
279.5 KB
파일 이름:
EA00038FA2_1717.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50 -
-
-
설치 설명서(EA)
Antenna assembly Installation Instructions
Micropilot FMR60, FMR62, FMR67
EN KO 30/09/2017언어:
영어
버전:
30/09/2017
파일 크기:
657.2 KB
파일 이름:
EA01224FA2_0117.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Cover Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, Remote display FHX50 -