키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Micropilot FMR66B – product picture

80GHz 레이다 레벨계
Micropilot FMR66B

모든 적용 분야에서 최고 성능 발휘

FMR66B
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Accuracy

    +/- 3 mm (0.12 in)

  • Process temperature

    -40 … +130 °C (-40 … +266 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum...16 bar (232 psi)

  • Max. measurement distance

    50 m (164 ft)

  • Main wetted parts

    PVDF or PTFE

적용 분야

Micropilot FMR66B는 최신 80 GHz 레이다로 간단한 분체 분야에서 연속적인 비접촉식 레벨 측정을 수행하는 데 적합한 제품입니다. 계기의 시운전, 재시험 및 검증 전반에 걸쳐 Wizards가 안내를 제공하기 때문에 사용이 편리합니다. 좁은 사일로에서는 작은 빔 각도가 측정에 적합합니다.. 하트비트 기술은 빌드업과 같은 원치 않는 이상 현상을 감지하여 생산성을 높여줍니다.

Micropilot FMR66B는 최대 측정거리 50 미터를 보유하며 탱크 안에 장애물이 많은 환경에서도 사용 가능하도록 하이빔 기능을 제공합니다.

  • 프로세스 커넥션 : 쓰레드 또는 마운팅 브래킷

  • 공정 온도: -40 ~ +200 °C (-40 to 392° F)

  • 공정 압력: -1 ~ +16 bar(-14.5 ~ +266 psi)

  • 최대 측정 범위: 50 m

  • 정밀도: ±3 mm(0.12 in)

  • W-Band: 80 GHz

  • 국제 방폭 인증, SIL, 선급 인증서 승인, 5 포인트 또는 10 포인트 공장 교정 인증

장점

  • 직관적인 조작 및 Wizards 기능을 지원하여 시운전 및 검증 시 사용 편의성 극대화

  • 권장 조치를 디스플레이에 표시하여 간편한 문제 해결 기능 제공

  • 안전을 고려한 설계: IEC 61508 준수

  • 하트비트 기술을 사용하여 가동 중에 공정 모니터링, 검증 및 진단이 가능하기 때문에 향상된 생산성 제공

  • 디지털 통신을 통해 계기와 자산 관리 시스템의 간편한 통합 연동 기능 제공

동영상

Extended 선택

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

기존 제품