사양 정보
-
Accuracy
+/- 3 mm (0.12 in)
-
Process temperature
-40 °C...+80 °C
(-40 °F...+176 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...3 bar
(Vacuum...43.5 psi) -
Max. measurement distance
30 m (98 ft)
-
Main wetted parts
PP, UP
적용 분야
Micropilot FMR56은 고체 사일로 또는 빈에서 발생하는 프로세스 조건에 특히 적합합니다. Micropilot Free Space 레이다는 분말부터 과립 분체까지 레벨을 비접촉식으로 연속 측정합니다. 분진, 충진 노이즈, 온도 레이어 및 기체 레이어가 측정에 영향을 주지 않습니다.
설치 브래킷이나 회전 가능한 씰을 사용해 PP 도금 혼 안테나를 고체 표면에 쉽게 정렬할 수 있습니다.
프로세스 연결부: 설치 브래킷 또는 슬립온 플랜지
온도: -40 ~ +80°C (-40 ~ +176°F)
압력: -1 ~ +3bar (-14.5 ~ +43.5psi)
최대 측정 범위: 30m (98ft)
K 밴드: 26GHz
국제 방폭 인증, SIL, 5 포인트 선형 프로토콜
장점
제품 및 프로세스 조건이 변해도 측정 신뢰성 유지
빠르고 간편한 시운전, 유지보수 및 진단을 위한 HistoROM 데이터 관리 개념
새로운 Multi-Echo Tracking 평가 덕분에 용기에 방해물이 있어도 최고의 신뢰성 유지
IEC 61508부터 SIL3 (동종 리던던시)에 따라 개발된 하드웨어 및 소프트웨어
하트비트(Heartbeat) 기술을 통해 전체 수명 주기 동안 경제성과 플랜트 운영 안전성 제공
제어 또는 자산 관리 시스템에 완벽하게 통합되고 직관적인 메뉴 안내식 작동(현장에서 또는 제어 시스템을 통해)
세계에서 가장 간편한 SIL 및 WHG 보증 검사로 시간 및 비용 절감
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
Micropilot FMR56, FMR57 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Freespace radar
EN KO 12/04/201815/12/201616/07/201501/07/2013언어:
영어
버전:
12/04/2018
파일 크기:
6.4 MB
파일 이름:
BA01123FEN_0418.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
Micropilot FMR56, FMR57 PROFIBUS PA Operating Instructions
Free space radar
EN KO 12/04/201815/12/201601/12/201415/04/2013언어:
영어
버전:
12/04/2018
파일 크기:
5.3 MB
파일 이름:
BA01127FEN_0418.pdf
-
-
-
계기 파라미터(GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Free space radar
EN KO 16/07/201501/07/2013언어:
영어
버전:
16/07/2015
파일 크기:
2.8 MB
파일 이름:
GP01017FEN_0215.pdf
-
-
-
계기 파라미터(GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Free space radar
EN KO 30/10/201415/04/2013언어:
영어
버전:
30/10/2014
파일 크기:
3.9 MB
파일 이름:
GP01018FEN_0214.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
Micropilot FMR56, FMR57 FOUNDATION Fieldbus
Free Space 레이다
EN KO 01/08/202212/04/201801/07/2013언어:
한국어
버전:
01/08/2022
파일 크기:
2.7 MB
파일 이름:
KA01127FKO_0322-00.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
Micropilot FMR56, FMR57 PROFIBUS PA
Free Space 레이다
EN KO 01/08/202212/04/201812/02/201515/04/2013언어:
한국어
버전:
01/08/2022
파일 크기:
2.7 MB
파일 이름:
KA01131FKO_0422-00.pdf
-