키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Bar stock imperial thermometer

iTHERM ModuLine TM152
Industrial modular thermometer

Imperial RTD/TC thermometer with barstock thermowell for a wide range of industrial applications

TM152
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

이 제품은 해당 국가에서 판매되지 않는 제품입니다.

추가 질문이 있으시면 Endress+Hauser 영업 파트너에게 문의하십시오.

사양 정보

  • Accuracy

    Class AA acc. to IEC 60751
    Class A acc. to IEC 60751
    Class B acc. to IEC 60751
    Class special or standard acc. to ASTM E230
    Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2

  • Response time

    depending on configuration

  • Max. process pressure (static)

    depending on the configuration up to 500 bar

  • Operating temperature range

    PT100 TF iTHERM StrongSens:
    -50 °C ...500 °C
    (-58 °F ...932 °F)
    PT100 TF iTHERM QuickSens:
    -50 °C …200 °C
    (-58 °F …392 °F)
    PT100 WW:
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)
    PT100 basic TF:
    -50 °C ...200 °C
    (-58 °F ...392 °F)
    Typ K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)
    Typ J:
    max. 800 °C
    (max. 1.472 °F)
    Typ N:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)

  • Max. immersion length on request

    84"

적용 분야

The modular industrial RTD or TC thermometer iTHERM ModuLine TM152 is complete with barstock thermowell or to be used with onsite thermowell. It is suitable for every application, from basic functionality to high-end performance in the chemical, oil & gas and power & energy industries.

  • For universal use

  • Measuring range: –200 to +1 100 °C (–328 to +2 012 °F)

  • Pressure range: up to 500 bar (7 252 psi)

장점

  • Easy maintenance and recalibration of the thermometer (sensor can be replaced without interrupting the process)

  • Dual Seal technology: second process seal with failure indication offers valuable device health status information

  • iTHERM QuickSens: fastest response times of 1.5 s for optimum process control

  • iTHERM StrongSens: unsurpassed vibration resistance (>60g) for ultimate plant safety

  • iTHERM QuickNeck: cost and time savings thanks to simple, tool-free removal for recalibration

  • International certification: e.g. explosion protection in accordance with ATEX, IECEx, CSA and INMETRO; functional safety (SIL)

  • iTEMP temperature transmitter with all common communication protocols and optional Bluetooth® connectivity

Extended 선택

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products