-
기술 정보(TI)
TI Compact thermometer TMR31, TMR35
영어 버전 - 02/2025 |
Metric, compact RTD 4-20 mA thermometer for industrial and hygienic applications
class A acc. to IEC 60751
t50 = 1 s
t90 = 2 s
at 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
PT 100:
-50 °C ...200 °C
(-58 °F ...392 °F)
up to 600,00 mm (23,62'')
With cost efficiency, optimal use of space, reliable operation, easy installation and commissioning the TMR31 fulfills the requirements of modern process measurement technology. Vibration-proof integrated thin-film sensors guarantee highest operational safety at the fastest response times.
The TMR31 compact thermometers are used to measure temperatures from -50 °C to +150 °C (-58 °F to +302 °F), or up to +200 °C (+392 °F) with neck. The most common installation locations are tanks and pipes. TMR31 with process connections for general applications.
Small, compact design made entirely of stainless steel
Extremely short response times
Highly accurate even with short insertion lengths
4-wire, Pt100 or PC-programmable transmitter with 4 to 20 mA output
Configuration and visualization with ReadWin® 2000 PC operating software, which is free of charge
Breakdown information in event of sensor break or sensor short-circuit, adjustable as per NAMUR NE43
Marine approval
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
Operating Manual
ReadWin® Quick Setup Temperature
PC Software
EN | KO | ||
02/02/2005
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
02/02/2005 |
파일 크기: |
883.5 KB |
파일 이름: |
Ba213ra2.pdf |
Technical documentation in other languages
언어: |
영어 |
버전: |
14/07/2021 |
파일 크기: |
478.5 KB |
파일 이름: |
SD02429R09EN_0121.pdf |
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori
alimentare e
farmaceutico.
La nuova frontiera dell'igiene: un'offerta complete per applicazioni
igieniche e asettiche
언어: |
이탈리아어 |
버전: |
10/01/2020 |
파일 크기: |
11.2 MB |
파일 이름: |
EH_Booklet COMPLETO.pdf |
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
언어: |
독일어 |
버전: |
04/02/2025 |
파일 크기: |
18.4 MB |
파일 이름: |
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf |
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
언어: |
이탈리아어 |
버전: |
09/07/2024 |
파일 크기: |
20.3 MB |
파일 이름: |
FA00006Tit_2223.pdf |
Thermometers and transmitters for the process industry
언어: |
영어 |
버전: |
04/02/2025 |
파일 크기: |
19.1 MB |
파일 이름: |
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf |
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
언어: |
이탈리아어 |
버전: |
17/02/2020 |
파일 크기: |
30.6 MB |
파일 이름: |
FA00006TIT_2020.pdf |