엔드레스하우저는 거의 모든 산업용 종합 솔루션을 위한 다양한 온도 측정 기술 포트폴리오를 제공하고 있습니다. 사용되는 측정 원리는 RTD 센서와 써모커플입니다. 공정 내에 측정 포인트를 적용할 때 중요한 점은 써모웰과 프로세스 연결부를 통한 온도계 보호입니다.
You've viewed 8 of 32 products
포트폴리오 설명
엔드레스하우저의 광범위한 모듈식 산업용 온도계 포트폴리오는 다음과 같이 구성됩니다.
- 트랜스미터 탑재 또는 미탑재 온도계
- 디스플레이 탑재 또는 미탑재 온도계
- 나사식, 컴프레서 피팅형 및 플랜지형 프로세스 연결부
- 플랜지 탑재 또는 미탑재 조립 써모웰
- 기존 써모웰에 나사로 연결하는 온도계
- 바스톡 써모웰
- 써모웰 미탑재 온도계 - 직접 유체 접촉
T이 온도계는 주로 화학 산업에서 사용되지만 핵심 프로세스와 주변 프로세스를 포함한 다른 프로세스 산업에서도 사용됩니다.
RTD - 저항 온도 감지기: 측정 원리
RTD 센서는 온도 변화에 따라 전기 저항을 변화시킵니다. RTD 센서는 -200 °C와 약 600 °C 사이의 온도 측정에 적합하고, 측정 정확성과 장기 안전성이 우수하여 널리 사용되고 있습니다. 가장 많이 사용되고 있는 센서 부품은 Pt100과 Pt1000입니다. 엔드레스하우저의 RTD 센서는 IEC 60751 Accuracy Class A를 충족합니다.
프로세스 자동화에서는 두 가지 온도 측정 원리가 표준으로 사용되고 있습니다.
TC - 써모커플: 측정 원리
써모커플은 한 끝단에 2가지 금속이 연결된 부품입니다. 연결부와 자유단이 서로 다른 온도에 노출된 경우 개구단 에서의 제백(Seebeck) 효과로 인해 전위(열전능)가 발생합니다. 이른바 써모커플 기준표(IEC 60584 참조)에 따라 연결부의 온도(접점 온도)를 확인할 수 있습니다.
써모커플은 0 °C ~ +1800 °C의 온도를 측정하는데 적합하고, 응답 시간이 빠르며 진동에 강합니다.
장점
- 전체 운영 온도 범위에서 높은 정확성 보장
- Ex 승인: ATEX , IECEx, NEPSI, CSA (IS, NI)
- iTHERM QuickSens: 가장 빠른 응답 속도로 프로세스 제어 최적화
- iTHERM StrongSens: 플랜트 안전성 극대화를 위해 진동에 매우 강함(> 60g)
- 모듈식 설계로 제품 선택 범위가 넓음