키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
  • 기록
Deltabar FMD77 - Differential pressure

차압계
Deltabar FMD77

다이어프램 씰 1개가 장착된 레벨 측정용 차압 트랜스미터

FMD77
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Accuracy

    0,075% + influence of diaphragm seal

  • Process temperature

    -40°C...400°C
    (-40°F...752°F)

  • Pressure measuring range

    100mbar...16bar
    (1.5psi...230 psi)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    160bar (2400 psi)

  • Main wetted parts

    Alloy C276
    316L
    Monel
    Tantalum

  • Max. measurement distance

    160m (525ft) H2O

  • Material process membrane

    316L, AlloyC,
    Tantal,
    Gold-Rhodium,
    PTFE

  • Measuring cell

    100 mbar...16 bar
    (40 inH20...240 psi)

적용 분야

Deltabar FMD77은 금속 센서가 장착된 차압계로, 단면 다이어프램 씰 또는 저압측에 캐필러리가 장착된 양면 다이어프램 씰을 사용합니다. 일반적으로 액체 레벨 연속 측정을 위한 프로세스 산업에서 사용됩니다. HistoROM 데이터 모듈이 통합되어 프로세스 및 계기 파라미터를 손쉽게 관리할 수 있습니다. SIL3 안전 어플리케이션에서 사용하도록 IEC 61508에 따라 설계되었습니다.

액체의 레벨, 체적 또는 질량 측정.

  • 프로세스 연결부: 나사 및 플랜지

  • 온도: -70 ~ +400°C (-94 ~ +752°F)

  • 측정 범위: +100mbar ~ +16bar (+1.5 ~ +240psi)

  • 정확성: ±0.075%

  • 국제 방폭 인증, 오버필 방지 WHG, 위생 승인, 해양 승인, SIL

장점

  • 매우 다양한 프로세스 연결부 및 멤브레인 재질

  • IEC 61508로 인증된 용량(최대 SIL2/3)을 통한 가스타이트 피드스루로 인해 최고의 안전성 제공

  • 새로운 TempC Membrane은 주변 및 프로세스 온도 변화의 영향을 최소화합니다.

  • HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus와 함께 로컬 디스플레이, 4~20mA 출력을 통해 메뉴 지침에 따라 간편하게 시운전

  • 빠르고 간편한 시운전, 유지보수 및 진단을 위한 HistoROM 데이터 관리 개념

  • 센서, 디스플레이 또는 전자 장치를 간편하게 교체할 수 있는 모듈식 설계로 비용 절감

  • 원활하게 개별 시스템에 통합 가능(HART/PA/FF)

동영상

  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00

Extended 선택

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

기존 제품