-
기술 정보(TI)
TI Deltabar PMD78B
영어 버전 - 02/2025 |
Differential pressure, level and flow measurement in liquids or gases
Standard:
up to 0.1 %
-40°C...+400°C
(-40°F...+752°F)
100 mbar...40 bar
(1.5psi...600 psi)
316L, AlloyC,
Tantal, Monel
PTFE, Gold
316L, AlloyC,
Tantal,
Monel
PTFE
Gold
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
이 트랜스미터는 신형 차압계로 내구성이 우수하고 안전한 블루투스 연결을 통해 SmartBlue앱을 사용하여 원격으로 제어할 수 있으며, 상태 기반 유지보수를 지원해 플랜트 가용성을 향상시킵니다. 소프트웨어의 사용이 매우 편리하고, 직관적인 마법사를 통해 계기의 설정, 보증 검사 및 검증을 손쉽게 수행할 수 있습니다. 또한 하트비트 기술(Heartbeat Technology)의 검증 및 모니터링 기술을 통해 도압관 막힘 같은 바람직하지 않은 이상을 검출할 수 있습니다.
압력 측정 범위: 최대 40 bar (600 psi)
프로세스 온도: 다이어프램 씰 사용 시 최대 400°C (752 °F)
정압: 최대 160 bar (2400 psi)
정확도: 최대 +/- 0.075%
SmartBlue앱과 블루투스 연결을 통해 접근하기 어려운 영역에서 무선으로 계기 제어
계통 오차 감소 - SIL 시운전 및 계기 보증 검사 시 오차 발생 최소화
하트비트 기술을 통해 프로세스가 실행되는 동안 계기 상태 검증이 가능해 플랜트 가용성이 향상됨
백라이트 기능 - 진단 메시지가 발생하면 디스플레이가 녹색에서 빨간색으로 변경
FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
Differential pressure measurement
PROFINET over Ethernet-APL
EN | KO | ||
12/02/2025
|
|
|
|
10/01/2025
|
|
|
|
16/03/2023
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
12/02/2025 |
파일 크기: |
2.9 MB |
파일 이름: |
BA02232PEN_0425-00.pdf |
Differential pressure measurement
PROFINET with Ethernet-APL
EN | KO | ||
16/03/2023
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
16/03/2023 |
파일 크기: |
1.4 MB |
파일 이름: |
GP01196PEN_0122-00.pdf |
Differential pressure measurement
HART
EN | KO | ||
26/03/2024
|
|
|
|
30/03/2021
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
26/03/2024 |
파일 크기: |
1.6 MB |
파일 이름: |
GP01165PEN_0224-00.pdf |
Differential pressure measurement
HART
EN | KO | ||
26/03/2024
|
|
|
|
30/03/2021
|
|
|
|
30/10/2020
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
26/03/2024 |
파일 크기: |
1.3 MB |
파일 이름: |
GP01150PEN_0324-00.pdf |
Conversion instructions Cerabar S PMC/PMP7x and Deltabar S
PMD/FMD7x from software version 1.x to software Version 2.x or higher
EN | KO | ||
19/05/2021
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
19/05/2021 |
파일 크기: |
2.3 MB |
파일 이름: |
KA00615PA2_0108.pdf |
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S - Exchange of the push buttons
EN | KO | ||
17/05/2021
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
17/05/2021 |
파일 크기: |
396.6 KB |
파일 이름: |
KA00610PA2_0312.pdf |
차압 측정
PROFINET with Ethernet-APL
EN | KO | ||
16/03/2023
|
|
|
언어: |
한국어 |
버전: |
16/03/2023 |
파일 크기: |
1.5 MB |
파일 이름: |
KA01570PKO_0122-00.pdf |