사양 정보
Accuracy
0.075% of individual sensor, "PLATINUM" 0.05% of individual sensor
Process temperature
–25...+150°C (–13...+302°F)
Pressure measuring range
100mbar...40bar (1.5psi...600psi)
Process pressure / max. overpressure limit
Material process membrane
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
적용 분야
전자식 차압계 Deltabar FMD71은 가압된 탱크 또는 증류탑/증발기 내 액체의 압력 또는 레벨, 체적 또는 질량 측정에 사용되는 차압 시스템입니다. 고압 센서(HP)는 정수압을 측정합니다. 저압 센서(LP)는 수두압을 측정합니다. 이 두 디지털 값을 사용해 트랜스미터에서 레벨을 계산합니다. 전자식 차압 시스템은 기존의 차압 측정에서 발생하는 문제를 방지합니다.
가압 탱크 및 증류탑/증발기에서 액체의 차압, 레벨, 체적 또는 질량 측정.
프로세스 연결부: 나사, 플랜지 및 위생 연결부
프로세스 온도: -40 ~ +150°C (-40 ~ +302°F)
측정 범위: 100mbar ~ +40bar (6 ~ 600psi)
정확성: 센서 1대 최대 ±0.05%, 시스템 최대 ±0.07%
국제 방폭 인증, 위생 승인
장점
기존의 차압 측정에서 발생하는 문제를 방지해 프로세스 가용성과 신뢰성이 향상됨
과부하에 강한 고순도 세라믹 센서 (99.9% Al2 O3 )
새로운 전자식 차압 시스템 구조와 설계로 안전 위험 최소화
설치 시간, 유지보수, 가동 중단 및 예비 부품 요건이 감소해 총 운영 비용이 최소화됨
다변수 레벨 측정: HART 기반 차압, 수두압 및 센서 온도를 하나의 시스템에서 처리
HART 기반 진단을 통해 전체 시스템 상태를 지속적으로 표시
재현성과 장기 안정성이 우수함
©Endress+Hauser
FLEX 선택
기술적 우수성
단순성
Fundamental 선택
기본적인 측정 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
기술적 우수성
단순성
Extended 선택
혁신적인 기술로 프로세스 최적화
기술적 우수성
단순성
Xpert 선택
가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
Loading alternative products
Characteristic
Electronic differential pressure transmitter with ceramic sensor (Ceraphire) for level, volume or mass measurement in liquids.
Supply voltage
4...20 mA HART: 12...45V DC (Non Ex) Ex ia: 12...30V DC
Reference Accuracy
0.075% of individual sensor, "PLATINUM" 0.05% of individual sensor
Long term stability
0.05% of URL/year of individual sensor
Process temperature
–25...+150°C (–13...+302°F)
Ambient temperature
–40...+80°C (–40...+176°F)
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Process connection
Threads Flansch (DIN, ASME, JIS)
Process connection hygienic
DIN11851 DIN11864-1 Tri-Clamp DRD Varivent
Material process membrane
Material gasket
Viton, Kalrez, EPDM, NBR, Silicone
Material housing
Die-cast aluminum Stainless steel
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, IECEx, NEPSI, INMETRO, UK Ex
Characteristic / Application
Electronic differential pressure transmitter with ceramic sensor (Ceraphire) for level, volume or mass measurement in liquids.
Supply / Communication
4...20 mA HART: 12...45V DC Exia: 12...30V DC
Accuracy
0.075% of individual sensor, "PLATINUM" 0.05% of individual sensor
Long term stability
0.05% of URL/year of individual sensor
Ambient temperature
–40...+80°C (–40...+176°F)
Process temperature
–25...+150°C (–13...+302°F)
Process pressure / max. overpressure limit
Pressure measuring range
100mbar...40bar (1.5psi...600psi)
Process connection
Threads Flanges (DIN, ASME, JIS)
Process connection hygienic
DIN11851 DIN11864-1 Tri-Clamp DRD Varivent
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI, INMETRO
Options
4-line digital display SS- or Aluminium housing
Application limits
Use Software Applicator Sizing Electronic DP
최다 다운로드
Deltabar FMD71, FMD72
Operating Instructions
Electronic differential pressure transmitter for level measurement
EN
KO
DE ES FR JA PL RU ZH
26/02/2018
08/06/2015
14/04/2014
15/11/2013
01/08/2012
언어:
영어
버전:
26/02/2018
파일 크기:
3.4 MB
파일 이름:
BA01044PEN_0617.pdf
TI Deltabar FMD71, FMD72
Level measurement with electronic differential pressure
HART
EN
KO
DE ES FR IT JA PL PT RU ZH
18/11/2024
01/04/2024
06/10/2021
26/02/2018
08/06/2015
언어:
영어
버전:
18/11/2024
파일 크기:
2.3 MB
파일 이름:
TI01033PEN_0924-00.pdf
113 설명서
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN
KO
독일어 스페인어 French 이탈리아어 일본어 폴란드어 포르투갈어 러시아어 중국어
06/12/2024
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
30/07/2021
언어:
영어
버전:
06/12/2024
파일 크기:
1.3 MB
파일 이름:
TI00426FEN_2624.pdf
Level measurement with electronic differential pressure HART
EN
KO
독일어 스페인어 French 이탈리아어 일본어 폴란드어 포르투갈어 러시아어 중국어
18/11/2024
01/04/2024
06/10/2021
26/02/2018
08/06/2015
언어:
영어
버전:
18/11/2024
파일 크기:
2.3 MB
파일 이름:
TI01033PEN_0924-00.pdf
Deltabar FMD71, FMD72
Operating Instructions
Electronic differential pressure transmitter for level measurement
EN
KO
독일어 스페인어 French 일본어 폴란드어 러시아어 중국어
26/02/2018
08/06/2015
14/04/2014
15/11/2013
01/08/2012
언어:
영어
버전:
26/02/2018
파일 크기:
3.4 MB
파일 이름:
BA01044PEN_0617.pdf
Deltabar FMD71, FMD72
Description of Device Parameters
Electronic differential pressure transmitter for level measurement
EN
KO
독일어 일본어
26/02/2018
08/06/2015
14/04/2014
15/11/2013
01/08/2012
언어:
영어
버전:
26/02/2018
파일 크기:
711.1 KB
파일 이름:
GP01013PEN_0617.pdf
Conversion instructions Cerabar S PMC/PMP7x and Deltabar S
PMD/FMD7x from software version 1.x to software Version 2.x or higher
Conversion instructions Cerabar S PMC/PMP7x and Deltabar S PMD/FMD7x from software version 1.x to software Version 2.x or higher
언어:
영어
버전:
19/05/2021
파일 크기:
2.3 MB
파일 이름:
KA00615PA2_0108.pdf
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S - Exchange of the push buttons
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S - Exchange of the push buttons
언어:
영어
버전:
17/05/2021
파일 크기:
396.6 KB
파일 이름:
KA00610PA2_0312.pdf
Deltabar FMD71, FMD72
Brief Operating Instructions
Electronic differential pressure transmitter for level measurement
EN
KO
독일어 스페인어 French 헝가리어 이탈리아어 일본어 포르투갈어 러시아어 중국어
26/02/2018
08/06/2015
14/04/2014
23/10/2013
20/07/2012
언어:
영어
버전:
26/02/2018
파일 크기:
2 MB
파일 이름:
KA01105PEN_0617.pdf
Installation instruction - Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Cerabar S, Deltabar S, Deltabar, Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
언어:
영어
버전:
22/06/2015
파일 크기:
282.8 KB
파일 이름:
EA01131PA2_0115.pdf
Plug M12
Installation instructions
Deltabar
언어:
영어
버전:
05/08/2016
파일 크기:
406.7 KB
파일 이름:
EA01175PA2_0116.pdf
언어:
영어
버전:
05/03/2021
파일 크기:
1.2 MB
파일 이름:
EA01356PEN_0121.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Sealing set, cover, sensor, 5 pieces
Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Push button housing, HART, version 2
Housing filter VA, EPDM, 1 piece
Housing filter VA, sensor FMD71/72, 1pc.
Housing filter PA,sensor FMD71/72, 3pcs.
Cable gland sensor FMD71/72, M20
Cable entry sensor FMD71/72, NPT
Conduit adapter, NPT, 316L
Plug connector 4p M12/M20, sensor
Plug connector 4p M12/M20, transmitter
Plug connector 4p M12/M20,transmitt.,ExD
Cover T14/T15 Alu, gasket
Cover T14/T15 Alu, Ex d, gasket
Cover T14/T15 Alu, Ex d, gasket
Cover T14 316L, Ex d, EPDM
Cover T17 316L, sight glass, gasket
Cover T17 316L, sight glass PC, gasket
Cover T14 316L, Ex d, sight glass, FVMQ
Cover T14/T15 Alu, sight glass, gasket
Cover T14/T15 Alu,Exd,sight glass,gasket
Cover T14 316L, Ex d, sight glass, EPDM
Sealing EPDM, F30/31/34, T14/15, 5 pcs.
Cover Alu,sensor housing FMD71/72,O-ring
Cover 316L, sensor FMD71/72 , O-ring
Cover T14 316L, Ex d, EPDM
Terminal 3-pole,Li=0, RFI,HART,Ex ia/Exd
Termin.3-p.,Li=0,RFI,HART,OVP,Ex ia/Exd
Display module VU340, Cbar/Dbar/Dpilot S
Electronics sensor module FMD71/FMD72
O-ring 26.7x1.78 HNBR 75, 3A, FDA, 5 pcs
O-ring 26.7x1.78 EPDM 70, 3A, USP, 5 pcs
O-ring 26.7x1.78 NBR 70, 5 pieces
O-ring 26.7x1.78 EPDM 70, 5 pieces
O-ring 26.7x1.78 FKM -40oC, 5 pieces
O-ring 26.7x1.78 FFKM 70 KALREZ, 1 pc.
O-ring 26.7x1.78 FKM, FDA, 5 pieces
O-ring 26.7x1.78 NBR, low temp., 5 pcs.
O-ring 26.7x1.78 silicone, FDA, 5 pcs.
O-ring 26.7x1.78 Fluoroprene, FDA, 1 pc.
O-ring 26.7x1.78 Kalrez 6221, FDA, 1 pc.
O-ring 26.7x1.78 Kalrez 6375, 1 pc.
O-ring 26.7x1.78 Kalrez 7075, 1 pc.
O-ring 27.1x1.6 FFKM 75 Perlast, 1pc.
Connection cable L= 6ft; 1.82m
Connection cable L= 15ft; 4.57m
Connection cable L= 35ft; 10.67m
Connection cable L= 100ft; 30.48m
Connection cable L= 150ft; 45.72m
Connection cable L= 15ft; 4.57m
Connection cable L= 35ft; 10.67m
EPDM O-ring+316L backring, EHEDG,1 piece
EPDM O-ring, EHEDG, 5 pieces
Blind plug weld-in adapter UNI D65/85
Adapter Uni, Clamp 3", 316L
Flushing ring NPS 1" Cl. 150-2500, 316L
Flushing ring NPS 2" Cl. 150-2500, 316L
Flushing ring NPS 3" Cl. 150-2500, 316L
Flushing ring DN25, PN16-400, 316L
Flushing ring DN50, PN16-400, 316L
Flushing ring DN80, PN16-400, 316L
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.
사용자 정의
중요한 것만 허용
모두 허용