키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Deltabar PMD75 - 차압계

차압계
Deltabar PMD75

메탈 센서가 장착된 차압 측정 계기

PMD75
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Accuracy

    Standard: 0.05%
    Platinum: up to 0.035%

  • Process temperature

    -40 °C...85 °C
    (-40 °F...185 °F)

  • Pressure measuring range

    10 mbar...250 bar
    (0.15 psi...3750 psi)

  • Main wetted parts

    Alloy C276
    316L
    Monel
    Tantalum

  • Material process membrane

    316L, AlloyC,
    Tantal,
    Gold-Rhodium

  • Measuring cell

    10 mbar...250 bar
    (0.15 psi...3750 psi)

적용 분야

Deltabar PMD75 차압계는 압저항 원리 센서와 금속 멤브레인으로 구성됐으며 모든 산업 분야에서 액체, 증기 및 가스의 연속 압력 측정이 가능합니다. 3개의 키로 간편하게 시운전 및 작동이 가능합니다. 통합된 HistoROM 데이터 모듈을 통해 프로세스 및 장치 매개 변수를 쉽게 관리 할 수 있습니다. SIL2 / 3 안전 어플리케이션에 사용하기 위해 IEC 61508에 따라 설계되었습니다.

차압 모니터링을 통해 액체의 레벨, 부피 또는 질량이 측정 가능하며 가스, 증기 및 액체의 유량 측정 또한 가능합니다.

  • 프로세스 커넥션: 쓰레드

  • 공정 온도: -40 ~ +85°C (-40 ~ +185°F)

  • 측정 범위: 0.25mbar ~ 40bar (0.0036 ~ 600psi)

  • 정밀도: ±0.05%, "고급 (플래티늄)" ±0.035% (옵션)

  • 국제 방폭 인증서, 오버필 방지 WHG, SIL, 선급 인증서

장점

  • 최고의 정확성, 재현성 및 장기 안정성

  • SIL2 / 3적용 가능하며 gas tight feedthrough로 인한 최고의 안전성과 IEC 61508인증을 보유함

  • 현장 기기 디스플레이, 4-20mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus를 통해 쉬운 시운전 가능

  • 센서, 디스플레이 및 전자 파트를 쉽게 교체 가능하며 이로 인한 잠재 비용 감소

  • HistoROM 데이터 관리를 통해 빠르고 쉬운 시운전, 유지보수 및 기기 진단 가능

  • 최대 420bar / 42MPa / 6300psi 측정 시 과부하 저항 및 기능 모니터링 가능

  • 쉬운 시스템 통합 (HART/ PA/ FF)

동영상

Extended 선택

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

기존 제품