키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Deltabar PMD55B - differential pressure transmitter

차압 트랜스미터
Deltabar PMD55B

액체와 기체의 차압 모니터링을 위해 금속 멤브레인이 있는 스마트 트랜스미터

PMD55B
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Accuracy

    Standard:
    up to 0.075 %
    Platinum:
    up to 0.055 %

  • Measuring range

    10 mbar...40 bar
    (0.15 psi...600 psi)

  • Process temperature

    -40°C...+110°C (-40°F...+230°F)

  • Medium temperature range

    -40°C...+110°C
    (-40°F...+230°F)

  • Pressure measuring range

    10 mbar.... 40 bar (0.15 psi... 600 psi)

  • Main wetted parts

    316L, AlloyC

  • Wetted materials

    316L, Alloy

  • Measuring cell

    10 mbar.... 40 bar (0.15 psi... 600 psi)

적용 분야

이 트랜스미터는 신형 차압계로 내구성이 우수하고 로컬 또는 원격으로 손쉽게 작동할 수 있습니다. 또한 모바일 기기의 앱과 안전한 블루투스 연결을 통해 무선으로 트랜스미터를 제어할 수 있습니다. PMD55B는 상태 기반 유지보수를 지원해 기술 서비스의 효율성을 크게 향상시킵니다. 소프트웨어의 사용이 매우 편리하고, 직관적인 마법사를 통해 계기의 설정과 보증 검사를 손쉽게 수행할 수 있어 오류가 최소화됩니다.

  • 압력 측정 범위: 최대 40 bar (600 psi)

  • 정압: 최대 250bar (3750psi)

  • 정확도: 최대 +/-0.055%

장점

  • SmartBlue앱을 통해 프로세스 중단 없이 프로세스 영역에서 무선으로 계기 제어

  • 계기가 접근하기 어려운 곳에 있을 때 현장 사고 최소화 및 장비 보호

  • 계통 오차 감소 - SIL 시운전 및 계기 보증 검사 시 오차 발생 최소화

Lean 선택

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

기존 제품