키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Deltabar PMD75B

차압 트랜스미터
Deltabar PMD75B

도압관 막힘 같은 프로세스 이상을 검출하는 스마트 압력 트랜스미터

PMD75B
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Accuracy

    Standard:
    up to 0.05 %
    Platinum:
    up to 0.035 %

  • Max. measurement error

    Standard:
    up to 0.05 %
    Platinum:
    up to 0.035 %

  • Measuring range

    10 mbar...250 bar
    (0.15 psi...3750 psi)

  • Process temperature

    -40°C...+110°C
    (-40°F...+230°F)

  • Pressure measuring range

    10 mbar...250 bar
    (0.15 psi...3750 psi)

  • Main wetted parts

    316L, AlloyC,
    Tantal, Monel,
    Gold

  • Max. process pressure

    420 bar (6300 psi)

  • Material process membrane

    316L, AlloyC,
    Tantal,
    Monel,
    Gold

  • Wetted materials

    316L,
    AlloyC,
    Tantal,
    Monel,
    Gold

  • Measuring cell

    10 mbar...250 bar
    (0.15 psi...3750 psi)

적용 분야

이 트랜스미터는 신형 차압계로 내구성이 우수하고 안전한 블루투스 연결을 통해 SmartBlue앱을 사용하여 원격으로 제어할 수 있으며, 상태 기반 유지보수를 지원해 플랜트 가용성을 향상시킵니다. 소프트웨어의 사용이 매우 편리하고, 직관적인 마법사를 통해 계기의 설정, 보증 검사 및 검증을 손쉽게 수행할 수 있습니다. 또한 하트비트 기술(Heartbeat Technology)의 검증 및 모니터링 기술을 통해 도압관 막힘 같은 바람직하지 않은 이상을 검출할 수 있습니다.

  • 압력 측정 범위: 최대 250 bar (3750 psi) (게이지/절대) 및 40 bar (600psi) (dp)

  • 정압: 최대 420bar (6300psi)

  • 정확도: 최대 +/- 0.035%

장점

  • 하트비트 기술을 통해 프로세스가 실행되는 동안 계기 상태 검증이 가능해 플랜트 가용성이 향상됨

  • 백라이트 기능 - 진단 메시지가 발생하면 디스플레이가 녹색에서 빨간색으로 변경

  • 계통 오차 감소 - SIL 시운전 및 계기 보증 검사 시 오차 발생 최소화

  • SmartBlue앱을 통해 접근하기 어려운 프로세스 영역에서 무선으로 계기 제어

Extended 선택

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

기존 제품