키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

iTHERM TrustSens 자가 교정 위생 RTD 센서

수상 경력에 빛나는 RTD 센서 기술을 통해 중요한 위생 공정에서 위험 완화 및 공정 안전 강화를 구현할 수 있습니다.

엔드레스하우저는 엄격한 FDA 및 GMP 규정 준수가 요구되는 위생 분야 전용으로 설계된 세계 최초의 자가 교정 온도 센서 기술을 개발하는 데 성공했습니다. 이 센서 유닛은 표준 Pt100 RTD를 퀴리 온도 효과를 사용하여 안정적인 교정 신호를 생성하는 고정밀 고정점 레퍼런스 물질과 결합합니다. 수상 경력을 자랑하는 이 기술을 통해 중요 공정에서 위험 및 측정 불확실성 최소화를 달성하고 있습니다.

장점

  • 탁월한 안정성, 정밀성 및 정확성 제공: 측정 체인의 반복성 및 추적성 PT100 RTD센서와 물리적으로 나란히 결합된 레퍼런스 물질 센서-트랜스미터 매칭을 통해 최고 수준의 측정 정확도 구현
  • 매끄러운 시스템 통합: 4~20 mA의 출력과 HART® 프로토콜, Bluetooth® 및 WirelessHART®(선택 사양)(FieldPort SWA50 필요) Memograph M RSG45 데이터 관리자를 사용한 교정 모니터링(제품 번들로 구입 가능) Siemens SIMATIC ET 200SP 시스템 통합
  • 독립 기관에 의한 인증: TÜV, 일메나우 공과대학(Technical University Ilmenau) 인증
  • 공장 교정 인증서: 통합 고정점 레퍼런스에 대한 퀴리 포인트 인증서
  • 낮은 침습성: 소형 위생 계기에 들어가는 소형화 자가 교정 센서 소자(3mm 인서트, 6mm 써모웰)

통합 HART® 트랜스미터 및 Heartbeat Technology 기능과 결합된 iTHERM TM371 및 TM372는 완전 자동화 현장 교정을 수행할 수 있는 세계 최초의 RTD 센서 유닛입니다. 특허 등록된 이 발명품은 실험실 및 현장에서 광범위한 시험 및 검증을 거쳤습니다. 결과는 측정 정확도 및 안정성 측면에서 기대치를 초과하는 것으로 나타났으며, 이는 전 세계 고객들에 의한 이 새로운 기술로의 전환 가속화가 이루어지고 있는 상황을 통해서도 알 수 있습니다.

2 제품
필터 X icon