키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
자가 교정 기능을 갖춘 컴팩트한 사이즈의 위생 공정용 온도계, iTHERM TrustSens TM371

소형 온도계
iTHERM TrustSens TM371

위생 애플리케이션을 위한 자가 교정 기술이 적용된 미터법 RTD 온도계

TM371
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Response time

    t50 = 2.5 s
    t90 = 5.4 s

  • Max. process pressure (static)

    at 20 °C: 40 bar (580 psi)

  • Operating temperature range

    Pt100:
    -40 °C to 160 °C (-40 °F to 320 °F),
    optional up to 190 °C (374 °F)
    reference point for automated calibration

  • Max. immersion length on request

    up to 900.00 mm (35.4'')

적용 분야

위생 공정 및 무균 어플리케이션용 소형 온도계
엔드레스하우저 iTHERM TrustSens는 FDA 규정, 혹은 GMP 규칙을 완벽하게 준수하고자 하는 제약, 바이오, 식음료 업계의 사용자를 위한 제품입니다. iTHERM TrustSens는 교정주기 사이의 오차범위를 벗어난 온도측정의 위험을 없애고 SIP(살균처리)동안 각 배치마다 온도센서가 자가 교정을 자동으로 진행하여 제품 안전성과 공정 효율성을 극대화합니다.

  • 식음료 및 생명 과학 산업의 위생/살균 공정을 위해 특별히 고안된 제품

  • 측정 범위: –40 ~ 190 °C (–40 ~ 374 °F)

  • 압력 범위 최대 50 bar (725 psi)

  • IP 등급 IP65/67 or IP69

  • 통신 : 아날로그 출력 4 ~ 20 mA, HART® 프로토콜

장점

동영상

  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름

  • 하트비트 기술
    Heartbeat Technology 기반 스마트 계측 시스템

    진단, 검증 및 모니터링 기능으로 구성된 하트비트 기술은 안정적이고 심층적인 센서 및 공정 인사이트를 제공함으로써 스마트 계기를 더욱 스마트하게 활용할 수 있게 해줍니다.

  • iTHERM TrustSens 자가 교정 위생 RTD 센서

    FDA, GMP 규정을 빈틈없이 준수하고자 하는 생명과학과 식음료 산업군에 최적화된 자가 교정이 가능한 세계 최초의 온도 센서 기술

Xpert 선택

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

Xpert: Master your most challenging applications ©Endress+Hauser
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products