-
요약 지침서(KA)
KA RIA16
한국어 버전 - 03/2023 |
루프 전력식 필드 인디케이터
1 x analogue 4...20 mA
1 x open collector
LCD 26 mm (1.02")
5-digit
Bargraph
Plain text display
Loop powered
The indicator shows the measured signal on the large, backlit display. A bar graph indicates the value graphically for a quick process overview. An editable plain text field displays further information like engineering unit or TAG. Limit value infringement is also signalized and an open collector can be switched. The indicator is powered directly from the 4...20 mA loop and doesn't need a separate power supply. For applications in hazardous areas the device is available with Ex approvals.
Microcontroller controlled process indicator with field housing and illuminated LC display. The measuring range, decimal point and offset of the display can be configured comfortably by means of three keys in the device with the housing open or by means of a PC with the FieldCare PC software.
Display of 4 to 20 mA measured values
5-digit measured value display with dimension, bar graph and backlight
No external power supply required
Versions: Fiber glass reinforced plastic respectively aluminum for Ex-applications
Easy 3-key operation; or configuration with FieldCare PC software; or configuration without power supply using setup box
International approvals; marine approval
Allows the HART® transmission protocol to pass unimpeded
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
Einbauanleitung für den Austausch des Gehäuse RIA16
EN | KO | ||
30/01/2025
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
30/01/2025 |
파일 크기: |
0 B |
파일 이름: |
71098930.pdf |
Einbauanleitung für den Austausch der Elektronik RIA16
EN | KO | ||
30/01/2025
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
30/01/2025 |
파일 크기: |
0 B |
파일 이름: |
71098931.pdf |
Einbauanleitung für den Austausch des LC
EN | KO | ||
30/01/2025
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
30/01/2025 |
파일 크기: |
0 B |
파일 이름: |
71098927.pdf |
FM:
Control Drawing IS, NI, DIP
120500111
언어: |
영어 |
버전: |
04/03/2014 |
파일 크기: |
1.4 MB |
파일 이름: |
120500111.pdf |
Field Indicator
Ex ib IIC T4...T6 Gb
Ex db IIC T4...T6 Gb
EN | KO | ||
26/12/2022
|
|
|
|
28/09/2022
|
|
|
|
14/09/2020
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
26/12/2022 |
파일 크기: |
548.9 KB |
파일 이름: |
XA02237KEN_0322-00.pdf |
1 Ex ib [ia] IIC T6...T4 Gb
EN | KO | ||
07/08/2024
|
|
|
|
23/03/2020
|
|
|
|
03/03/2017
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
07/08/2024 |
파일 크기: |
448.2 KB |
파일 이름: |
XA01462KEN_0324-00.pdf |
ATEX, IECEx: Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
EN | KO | ||
18/07/2022
|
|
|
|
05/08/2016
|
|
|
|
09/10/2009
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
18/07/2022 |
파일 크기: |
384.1 KB |
파일 이름: |
XA00088REN_1422-00.pdf |